ハンドリングシステムおよび産業用ロボット

ハンドリングシステムおよび産業用ロボットにより、ワークのハンドリング(把持, 位置決め, スタッキング, グループ化, 同期など)を大幅に自動化することができます。それにより、ハンドリングシステムは完全自動化されたプロセスにおいてスムーズで効率的なマテリアルフローを保証します。メーカーはハンドリングシステムに投資することでコストを削減し、生産性を大幅に向上させることができます。ワークのハンドリングに必要なプログラミングおよび制御を行うオートメーションテクノロジーはロボット工学およびハンドリングに密接に関連しています。Festoはオートメーションの世界的リーダーです。プロジェクトエンジニアリングから生産や統合までFestoのノウハウででプロセス全体をサポートします。

Festoのハンドリングシステムおよびロボット

オートメーションテクノロジーのあらゆる一般的なアプリケーションに対応する標準ソリューションから、非常に特殊な要件に対応する個別のソリューションまで組み立ておよび処理技術におけるさまざまなアプリケーションに用いることができるハンドリングシステムをFestoは提供します。システム全体のデジタルネットワーク化に加えて自己学習システムとロボットベースのオートメーションソリューションが生産においてますます重要な役割を果たしています。そのため、Festoの製品範囲には対応する制御システムを持つ空気圧式ハンドリングシステム、直交ロボットおよびパラレルロボットが含まれます。

空気圧式ハンドリングシステム

Festoの空気圧システムは最小スペースで小型部品を搬送、供給、および取り出すための、Ready-to-Installのハンドリングモジュールです。その動作はスロットルリンクで強制的に誘導されているので非常に短いサイクルタイムを可能にします。ハンドリングシステムによってはC型やL型の動作が実行されます。Y方向とZ方向の動作は最大で40mmまで変更させることが可能です。ハンドリングモジュールは電動, エアサーボあるいは空気圧アクチュエータで駆動できるようデザインされています。アクチュエータを接続した組付済みのモジュールもあります。ワークとのインタフェースによってFestoの様々なタイプのグリッパを取り付けることが可能です。

空気圧式ハンドリングシステム

直交ロボット

Ready-to-Installの直交ロボットはFestoのリニアアクチュエータおよびスライダアクチュエータまたはパラレルキネマティクスに基づいており、多次元的な動きを可能にします。コンパクトなものから丈夫なもの、非常にダイナミックなハンドリングシステムまであらゆるアプリケーションに適したソリューションを提供します。リニアガントリ、平面ガントリ、3Dガントリによりリニアから3次元空間まで自由な位置決めが可能です。マッチするステッピングモータ, サーボモータ, モータコントローラと統合されたエネルギー供給コンセプトにより高い信頼性とReady-to-Installソリューションになります。エンジニアリングとコンフィグレーション用の革新的なソフトウェアソリューションによってサポートされているため、ハンドリングシステムはお客様のアプリケーションデータをベースにわずか数分でオンラインで設計され効率的に稼働させることが可能になっています。

直交座標型ロボット

制御技術

Festoのハンドリングシステムおよびロボットに合わせてすぐに接続できるテスト済みのコントロールシステムをシングルソースで提供しています。これにより、単純な制御タスクのためのシステムなのか、高度にダイナミックな動作の複雑な制御なのかに関係なく、コミッショニングと統合のコストを大幅に削減できます。Festoのコントロールシステムはユーザーフレンドリかつメンテナンが容易な構造ですべてのハンドリングシステムにすぐに接続できるソリューションパッケージです。Festoのセーフティ関連電気コンポーネントと制御技術により、機械指令に準拠したセーフティ対策の実施を確認することが可能です。

制御盤