バルブはオートメーションテクノロジーにおいて、シリンダ、ロッドレスシリンダ、モータ、グリッパなどのアクチュエータを制御するために使用される空気圧部品です。 バルブ自体についてはマスタバルブ、ソレノイドバルブ、マニュアルバルブに分類され、Festoからはこれらを多種多様なデザインや仕様で提供しています。 また、システムの要件に応じて、バルブターミナル用バルブもご用意しております。
この段階でバルブを選ぶ際は通常、組み立ての最終段階にあるか、部品の交換を行っていることになります。 最も早く成果を上げるにはまず適切なバルブ機能を選び、次にそれに合ったバルブタイプを決定することが重要です。
産業用オートメーションでは動きや力を伝達するために空気圧技術が用いられており、これは通常、圧縮空気を用いて行われます。 この動作自体はアクチュエータによって行われ、これらはオートメーションテクノロジーにおいてバルブやバルブターミナルによって制御されます。
簡単な空気圧システムの構成要素(例):
速度、再現性、またはサイクルタイムに関するトラブルシューティングを行う場合、多くの場合、 バルブの流量制御 や排気挙動に注目することになります。アクチュエータだけではありません。
Festoのバルブは用途に応じて、汎用的に使用することも、個別に構成することも可能です。 方向制御バルブ、遮断バルブ、流量調節バルブや圧力調節バルブに加え、Festoの製品ラインナップにはピエゾバルブも含まれています。これは比例式圧力調節バルブであり、長寿命で消費電力が極めて少ないという特徴を備えています。
Festoのプロセス用および流体用バルブは冷却、潤滑、洗浄、洗浄、滅菌、あるいは計量や混合の際、機械内のさまざまな流体を制御します。これらはガス、高粘度流体、ペースト、あるいは顆粒状物質のいずれに使用される場合でも、その性能を発揮します。
Festo製:
アプリケーションの機能セーフティは極めて重要であり、特に空気圧システムにおいては電気システムとは異なり、通常は一般的なハードウェア部品を用いて作業が行われるため、その重要性はさらに高まります。 Festoのウェブサイトには製品に関する詳細な情報が掲載されているほか、お客様がシステムに慣れるまで、プロジェクトエンジニアが専門的なアドバイスを提供いたします。 このサービスを利用すれば、システムの安全性を確保するための、より迅速かつ費用対効果の高い方法を実現できます。
まさにお探しのもの:Festoの規格準拠バルブおよびバルブターミナルは汎用的な用途から特定の用途まで幅広く対応します。 Festoはあらゆるニーズに最適なソリューションをご提供します。 Festoの産業用オートメーションの注目製品からインスピレーションを得てください。
他のバルブと同様、マスタバルブにも、通過させるガスや圧縮空気の量を決定する制御機能があります。 マスタバルブでは流量は空気圧信号によって制御されます。
アクチュエータの制御にはパイロット式ソレノイドバルブまたはマスタバルブを使用することができます。 パイロット式ソレノイドバルブは12 V, 24 V, 230 Vで動作させることができます。 一般的なバリエーションとしては例えば3ポートバルブや5ポートバルブなどが挙げられます。 一方、マスタバルブは圧縮空気によって作動します。
Festoのバルブおよびバルブターミナルの製品ラインナップには以下のものが含まれます: