空気圧システムでは媒体としての空気圧または圧縮空気を調整するために、メカおよび手動式の空気圧バルブが必要です。手動操作とは方向制御弁を押しボタン、ハンドレバー、ロータリーレバー、マッシュルームボタン、またはフットスイッチを使用して操作(開閉)することを意味します。
プランジャまたはローラ レバーはメカ方向制御弁を作動させます。機械的に作動する空気圧バルブはシリンダやクランプツールを直接制御するためによく使用されます。
空気によって生成されたエネルギーはシステム内のさまざまな消費者(シリンダやグリッパなど)に伝達され、動きやグリップ力を生成できます。メカバルブを使用して、空気が通過する方向を決定できます。したがって、バルブは通常運転時の制御バルブとして、または機械の緊急停止ボタンとして使用されます。たとえば危険な状況ではシステムが完全に減圧され、新しい空気の供給が停止されることがあります。手動操作の空気圧バルブは方向制御にも使用でき、空気がホースを通って一方向に流れ、別の方向には流れないようにすることで、空気圧システムのスムーズな動作を保証します。当社のポートフォリオには制御キャビネットや制御デスクでの使用、または圧縮空気信号を使用したワークピースの位置の確認などに使用する、特殊な手動および機械操作のバルブがあります。
バルブは電気バルブ, 空気圧バルブ, 手動バルブのいずれとして使用されるかに関係なく、空気圧システムにおいて重要な役割を果たします。空気圧バルブの要件はプロジェクト、環境、用途によって大きく異なるため、使用できるさまざまなモデルやバリエーションがあります。
区別とはたとえば、操作の種類です。メカバルブのほかに、手動、油圧、電動で操作できるものもあります。メカ, 空気圧式, 手動式のバルブは主にそのシンプルさと信頼性の理由から広く使用されています。
バルブのタイプに加えて、フィルタレギュレータもあります。ここでは圧力制御バルブが 1 つのデバイス内で圧縮空気フィルタと直接組み合わされており、デバイスが両方の機能を並行して引き継ぎます。このようなフィルタレギュレータはフィルタを使用して圧縮空気中の不純物を除去し、同時に最適な作動圧力を調整するため、高レベルのプロセス信頼性と少ないダウンタイムが要求されるプロセスに最適です。
このメカバルブはFesto の中核製品群の一部です。純正タペットバルブまたはローラレバー/ロッカーローラレバーを装備 バルブの一部のバージョンは真空操作にも適しています。このバルブは堅牢な金属ハウジングと高い空気圧性能が特徴です。人間工学に基づいた操作により、安全かつ確実に動作します。必要な作動力は小さいだけで、バルブを逆に操作することもできます。その他のハイライトはモダンなデザインと魅力的な価格です。
メカと同様に、この手動バルブも Festo のコア製品群に含まれています。作動要素としてハンドレバー、タッチレバー、またはセレクタースイッチがあります。メカと同様に、このバルブは安定した金属ハウジングを備えており、人間工学に基づいた操作性を提供し、必要な作動力が少なく、そのモダンなデザインが印象的です。ここでは元に戻す操作も可能です。
このバルブは Festo コア製品群にも含まれており、手動操作用の金属またはポリマー製レバーを備えています。単動シリンダ、複動シリンダをストローク範囲内で停止させることができるバルブです。クローズドセンタ(C)では力が均衡するまで駆動部のピストンが動きます。エキゾーストセンタ(E)を使用すると、ピストンを移動させることができ、摩擦力のみを克服する必要があります。一方、プレッシャセンタ(U)ではポート2とポート4に同圧力がかかります。面積が同じであればピストンは動きません。面積が異なる場合、ピストンは小さい方の面積に伸びます。これらのバルブにはパネル取付、スルーホール、または取付穴が備わっています。VHER バルブはセンサを使用してスイッチング位置を問い合わせるオプションもあります。
メカおよび手動式の空気圧バルブはシステムを調整するためにさまざまな産業や応用分野で必要とされています。空気圧バルブはたとえば次の用途に使用できます。