空気圧コントローラは周囲の圧縮した空気、いわゆる圧縮空気で動作します。空気圧コントローラは外部環境の影響を非常に受けにくいため、制御技術のさまざまな用途に使用できます。
空気圧では技術的な基本として空気を作動媒体として使用します。そのため、空気圧アプリケーションではエネルギーの伝達と制御のために圧縮空気が使用されます。コントローラは動力を伝達するユニットと制御システムで構成されています。コントローラはすべてのプロセスを登録し処理します。後続処理中に送信される出力信号はコントローラに接続されたアクチュエータの動作を制御します。アクチュエータの例としては圧縮空気モータまたは圧縮空気シリンダがあげられます。
空気圧制御システムの使用にはさまざまな利点があります。作動媒体である空気が本質的にリスク要因とコストをあまり伴わないこともその理由です。以下は主な利点です。
特に油圧ソリューションと直接比較した場合、空気圧システムとコントローラでは大半の場合は生産施設で圧縮空気がすでに利用可能であり、空気圧システムはアクチュエータの作動後に空気を戻す必要がないことから、有利であるといえます。
電気に依存する電動制御技術と比べても空気を使用する空気圧コントローラの方が信頼性が高いことが多いことが証明されています。
空気圧制御技術とその空気圧システムは多くの産業や分野のさまざまな用途で使用されています。たとえば、工作機械, 自動生産ライン, リフティングツール, メカニカルクランプをサポートするためにさまざまな仕様のシステムが使用されています。一般的な用途領域の概要はこちらでご覧いただけます。
空気圧コントローラは給水, 電車のドア, さらには核研究にも使用できます。これらのコントローラにより多くの企業ではその仕事の方法が変わりました。製造業や輸送業などの多くの産業では圧縮空気の制御によってより効率的に作業できるようになっています。
この空気圧カウンタはフロントパネルへの取付に適しており、空気圧でリセットできます。プリセット値までのカウントのため、または連続した加算カウントのためのオプション保護キャップ。カウンタは空気圧信号をゼロから加算し、プリセット値に達すると空気圧出力信号を送信します。白いロッキングキーを押すと同時にプリセット値をキー入力することによってカウンタのプリセットが行なえます(プリセット値はプリセットウィンドウに持続的に表示されます)。カウンタがリセットされてもプリセット値は保持されます。運転中にプリセット値を修正することもできます。再度計算することなく、製造数量や経過時間単位を読み取ることができます。
この空気圧タイマはスイッチング遅延の実装に最適です。タイマには調整ねじと視覚的表示も備わっています。タイマは設定された遅延時間が経過すると、ポート 1にかかる入力圧をポート 2に切り換えます。タイマリセッタはPZVT-_-SEC タイプのタイマを事前に選択された時間が経過した後に自動的にリセットし、制御目的で定義された長さの出力信号を生成するために使用されます。タイマリセッタの調整ノブを引くことでタイマが手動でリセットされます。このようにして一定の時間間隔を自動的に繰り返しながら空気圧時間コントローラを非常に簡単に実装することができます。