Festoはバルブの動作に多くの利点をもたらすピエゾテクノロジーを長年にわたり使用してきました。これは迅速かつ正確な圧力と流量の制御だけでなく、粒子の排出抑制と静かな動作も実現します。さらに、ピエゾテクノロジーではある程度の開度に達するとエネルギー供給が不要となるため、熱の発生もわずかです。したがって、ピエゾバルブの使用は熱を避ける必要がある場所に特に適しています。一般的にエネルギー消費が少なく、ピエゾ原理で動作する製品はコンパクトな設計とできるため、高いパッケージ密度を実現できます。これが、ピエゾバルブが多目的ソリューションに優先的に採用される理由です。
ピエゾテクノロジーは電圧の原理で動作し、電圧が印加されるとすぐに、組み合わされた2枚のプレートが特定の方向に曲がります。ピエゾバルブはこの曲げ状態を利用し、ベンダーアクチュエータによる開閉を行います。ベンダーアクチュエータは電圧が印加されている場合には上向きに曲がり、バルブが開きます。電圧が低下すると、ベンダーアクチュエータは元の形状に戻り、バルブは閉じます。電圧がさらに高ければ、バルブはさらに大きく開きます。このように、ピエゾバルブを使用することで空気流量を正確かつ信頼性の高い方法で制御できます。
Festoのピエゾバルブは多くの産業で活用されています。産業における自動化に加え、自動車産業, 食品製造業, さらに医療技術でも広く利用されています。もちろん、ピエゾバルブをお客様の個々の要件に合わせて調整することも可能です。Festoは空気, 酸素, 不活性ガスに使用される非常に長寿命の高流量製品や窒素への使用にも適した高精度ピエゾバルブを提供しています。Festoの製品はすべて、軽量さと高いエネルギー効率という共通点を持っています。