空気圧の分野でレギュレータはシステム内の圧縮空気を制御および調整する役割を果たします。これらのレギュレータは許容圧力の超過から確実に保護したり、空気圧システムの作動圧力を制限したりしています。Festoはさまざまな要件に対応するために3種類のレギュレータを提供しています。
Festoのミニレギュレータ タイプ LR-3.3はネットワーク内の圧力変動や一般的な空気消費量に関係なく、作動圧力をほぼ一定に保つため、変動する入口圧力とは完全に独立して作動圧力を確実に調整します。LR-3.3は二次排気を備えた直動ダイヤフラム制御バルブで任意の組み込み方向でサブベースに固定することができます。-10~+60℃の温度範囲で8barの最大出口圧力で使用でき、わずか0.050 kgとレギュレータの中でも特に軽量です。
減圧に使用されるレギュレータ VRPAもレギュレータのグループに属します。Festoの魅力的かつコンパクト, 強力なこの製品は2本のチューブの間に直接取り付けたり、インラインまたはバルブターミナル自体に設置することも可能です。VRPAは変動する入口圧力とは無関係に動作圧力を調整し、二次リリーフおよび逆流特性を備えています。動作固有の圧力調整によりこのバルブでは他の圧力制御バルブよりも大幅に高いエネルギー効率が確保されます。完全なネットワーク圧力が必要ない場合、VRPAはエネルギー節約に役立ちます。このバルブは直接制御され、オプションで圧力計を付けることも可能です。また、プラグイン接続を介して両側で接続するか、ねじで接続します。
差圧式レギュレータ LRLとLRLLはねじ接続の1次側圧力をワンタッチコネクタの2次側圧力に手動で調整します。LRLとLRLLに組み込まれたチェックバルブによりワンタッチコネクタ内に残っている圧力をそのまま接続ねじを通して逃がすことができます。どちらのレギュレータもサイズが最小限に収められており、360°回転させることができるため非常に多様な用途に使用できるという利点があります。LRLとLRLLの圧力制御範囲は2~6barです。いずれの製品にもエア抜き機能がないため、二次圧力が上昇した場合は逃がすことはできませんのでご注意ください。LRLとLRLLは上向き横向きのワンタッチコネクタから空気圧アプリケーションに接続できます。