Festoのサービスユニットによる適切な圧縮空気調質はコンポーネントの長寿命化、ダウンタイムや故障の回避、そしてプロセスと製品の信頼性の大幅な向上に役立ちます。Festoの圧縮空気用サービスユニットは標準的なアプリケーションから純度、圧力および流量に対する要求の厳しい特定のアプリケーション向けソリューションまで製造に求められる要件を的確に満たします。統合された監視機能によりフィルタの状態を常に把握し、必要に応じてメンテナンス時期を調整できます。これにより圧力, 流量および消費量は常に適切な状態に維持できます。
Festoの「全世界で1つのMS」はシンプルな標準仕様から圧縮空気の品質に対する要求が最も高いアプリケーション固有のソリューションまであらゆるニーズに対応するサービスユニットを提供します。MS-B は標準アプリケーションにはMS-Bが最も適しています。圧縮空気の純度に、ハイエンドの範囲までの特殊な要件がある場合、モジュラ構成のMSシリーズは理想的な選択肢です。
サービスユニットは用途に応じてレギュレータや様々なフィルタ, 分配モジュールやOn-Offバルブなどで構成されます。サービス装置は適切な圧縮空気の品質を保証し、空気中のコンプレッサオイル、ドレン、粉塵をろ過を行います。これは何十年にもわたるノウハウと、将来のニーズに対する見識に支えられています。
アプリケーションに最適なサービスユニットを見つけるにはFestoのエンジニアリングツールが役に立ち、適切なサービスユニットの組み合わせを構築するこができます。このツールはパラメータ「典型的なアプリケーション」に基づき、空気清浄度クラスとコンポーネントに関する推奨事項を作成します。または圧縮空気の清浄度クラスを指定したり、フィルタカスケードを直接構築したりすることも可能です。その後、最も一般的なサービスモジュールを追加すると、ツールはフローに従いユニットの正しい配置とサイズを提案します。サービスユニットは事前に構成されており、過剰なサイズを設定していまうことは過去のものとなります!
サービスユニットのサイズ設定はシステムの空気消費量に依存します。サイズが小さすぎると圧力の変動につながり、フィルタの寿命が短くなります。ただし、経済的観点から高品質の空気は本当に必要な場合に限定するようにしてください。個々のフィルタの間に分配モジュールを使用することで品質の異なる空気を引き出すことができます。