フローセンサ

フローセンサは液体や気体のメディアの流量を測定します。制御システムを通過する体積やマスフローの監視に使用されます。流量監視を行うことでより簡単な診断と状態監視のプロセスを実装できます。これは将来起こりうる問題は多くでは流量の変動がその予兆となるためです。よりシンプルな流量トランスミッタは物理的な測定値を電気信号にマッピングします。よりシンプルな流量トランスミッタは物理的な測定値を電気信号にマッピングします。フローセンサの多くはデジタルのスイッチング出力またはデジタル/アナログ両方の出力を持っています。

Festoの流量計

フローセンサは以下のアプリケーションでの流量測定に最適です

  • エネルギー効率の記録のための流量と空気消費量の測定
  • 漏れの監視
  • 極小部品の記録(最小のサクションカップ)
  • 部品の有無の確認
  • 漏れ検査

フローセンサSFAB – IO-Link搭載

優れた通信機能:すべての測定データは通信インタフェースであるIO-Linkを介してコントローラに送信されます。お客様のメリット:データの保存、リモートでのパラメータ設定、および配線の手前の削減 PNPまたはNPNですか?NOまたはNCですか?0〜 10V、1〜 5Vまたは4〜 20mAですか?SFABは1つの装置ですべてを行えます。電気出力はソフトウェアによりPNP/NPNの切り換えが可能です。これにより在庫管理も容易になり、コスト削減や柔軟な対応が可能になります。迅速かつ安全なコミッショニングのために、1つのセンサで行われたすべての設定は複製され、他の同一のセンサに数秒以内で転送することができます。手動のコミッショニングに比べ、エラーが格段に発生しにくくなります。

簡単な操作: プッシュボタンがより大きくなり、ディスプレイを見やすくして直感的にメニュー操作を行える新デザインにより簡単かつ安全に操作することができます。SFABは流量や体積を確実に測定し、温度を記録します。例えば、漏れを素早く検出できるため、エネルギー消費を最適化することができます。自動車産業の塗装用スプレーガンなど、より高い保護等級と精度が要求される場合でも信頼できます。温度検出により安定したプロセス制御が可能です。温度の異常は例えばコンポーネントの不良を示すことがあります。

流量センサ SFAB

フローセンサ SFAH – コンパクトで汎用性がある

SFAHは圧縮空気と非腐食性ガスの流れを監視します。コンパクトモデル、複数の取付け方法、省スペースで調整可能なQS角度接続により多くの産業に適しています。SFAHのバイパスデザインにより粒子や湿気の影響を受けにくくしています。流量値はスイッチング信号, アナログ信号, またはIO-Link®経由で接続されたコントローラに送信されます。

多くの応用分野:8つの流量範囲0.002 l/min〜 200 l/minで非常に精密なSFAHを使用することができます。プロセスの監視, 極小部品のハンドリング時のフィードバック, 消費量の監視, リークテスト, 成形ガスの監視, またはエアギャップ測定を使用したオブジェクトの監視など、SFAHはあらゆる分野を完璧にこなします。

迅速な取り付け、簡単な操作:SFAHはスターティングディスタンスを必要としません。QS差込コネクタ、L1およびM8プラグによりSFAHを迅速に運用することができます。見やすいディスプレイで直感的に操作できるメニューおよび設定可能なディスプレイ全体のカラー変更により簡単かつ安全な操作を実現します。

流量センサ SFAH

フローセンサ SFAM – 非常に使いやすい

ハイフロー、コンパクト、そしてスピーディな導入!非常にユニーク:ダイナミクスを最大化するための1%での早いスタートポイント 10〜 1,000 l/minから150〜 15,000 l/minまで最低値側で十分な余裕を実現 モジュラフローセンサ SFAM-62およびSFAM-90はスタンドアロンデバイスとしてでもMSシリーズのメンテナンスデバイスと組み合わせとしてでも使用可能です。

確実で使いやすい:SFAMは測定範囲が非常に広く、しきい値によって常に高い精度で絶対フロー情報を提供します。ハイコントラスト仕様のディスプレイにより切換ポイントの設定も簡単に行えます。調整可能:DIN 1343, ISO 2533およびISO 6358 これにより流量を変換の手間が不要となります。

右左どちらでも。一方向フローセンサにおける流体の流れは左から右または右から左のいずれかを選択できます。柔軟な設置:SFAMのコンパクトな設計により極めて高い省スペース性を実現。フローセンサはMS6/MS9 サービスユニットと簡単に組み合わせることができ、革新的な接続技術は設置作業をよりシンプルにします。

流量センサ SFAM

フローセンサ SFAW – 液体媒体の監視

自動車産業の溶接ガンや、半導体 電子産業の前工程のアプリケーションなどの冷却回路の監視に最適:フローセンサ SFAWは水の流量, 消費量, 温度を測定範囲1.8〜 32 l/minおよび5〜 100 l/minで測定します。

縦置きでも横置きでもセンサハウジングおよびディスプレイは回転させることができ、組み立て後も簡単に位置合わせができます。

操作が簡単:大きくて見やすい青/白/赤の3色液晶ディスプレイにより流量に問題がないかをすぐに確認できます。また、ティーチインやわかりやすい3ボタンメニュー機能によりすばやく操作を開始できます。
堅牢な設計:IP65設計で過酷な環境での使用が可能

流量センサ SFAW

流量トランスミッタ SFTE

流量センサーに加えて流量トランスミッタ SFTEも提供しています。圧縮空気および非腐食性ガスの監視に最適です。流量を記録するために非線形センサ信号が電圧信号としてアナログで出力されます。

  • コンパクトモデル
  • 汎用流量検出
  • 簡単な取り付け
  • 極小ワークの安全なピックアンドプレースアプリケーション

フロートランスミッタ SFTE