• 製品
  • ダウンロード

SFAM フローセンサはさまざまなバージョンで 10以上の流量を確実に測定します。15,000 l/min で、規格化された IO-Link 通信を介してシステムの制御にデータを送信します。高コントラストのディスプレイと新たに改良されたコントロールにより、産業環境でも高い信頼性の高い操作快適性を実現します。

設置スペースがコンパクト

メンテナンスユニットMS6、MS9との組み合わせにより、導入部が不要となり設置工数を削減し省スペース設置が可能です。SFAM は入口セクションを備えたスタンドアロン デバイスとしても利用でき、垂直設置に使用できます。

1 つのフローセンサですべてに対応

内蔵の圧力センサと温度測定はプロセスの監視と制御に幅広いオプションを提供します。追加で圧力センサを必要としないことで、設置の労力とコストも最小限に抑えることができます。Ar, N2, C02を測定することで、シールドガス用途の監視も可能です。

IO-Link通信の新機能

すべての測定データはIO-Link インタフェースを介して制御装置に転送できます。利点は最小限の配線作業、便利なリモートパラメータ設定、コスト効率の高い規格化された接続ケーブルです。

コスト効率を最大限に高める柔軟性

PNPまたはNPNですか?NOまたはNCですか?0~10V、1~5V、または 4~20mA? SFAM は 1 台のデバイスですべてを実行できます。電気出力はソフトウェアを使用して切り替えることができます。これにより、保管が容易になり、コストが削減され、柔軟性が高まります。

豊富な機能を備えたSFAMフローセンサ

  • 切り替え可能なアナログ出力(4~20mA/0~10V および 1~5V)
  • ディスプレイの色の変化によりスイッチング状態を視覚化
  • 制御レベルでの消費量測定のための調整可能なボリュームパルス
  • 意図しない電源オフの場合に値を保存できるボリュームレコーダー
  • 体積と質量流量の出力、および一般的な単位でのエネルギー測定
  • 暗証番号を自由に選択・調整可能(4桁コード)最小値・最大値メモリ
  • ISO 8573-1:2010 に準拠した圧縮空気品質 [7:4:4] であっても高精度

エネルギー効率の概要

SFAM を使用すると、圧縮空気消費量の変動や異常を IO-Link 経由で簡単に監視できます。これは高流量の大規模システムでも漏れを監視できることを意味し、運用コストが削減されます。新しい出力関数のおかげで、エネルギー、ひいては CO2 消費量の評価も、SFAM を使用してシステム レベルで実行できます。生産のエネルギー管理に重要な貢献をします。