ソフトスタートバルブは空気圧システムの圧力を制御するために使用されます。圧力が一定のレベルまでゆっくりと上昇し、それに応じてシステムが給気されます。定義された圧力レベルに達するとすぐに、バルブは100%に切り換わります。システムの損傷を防ぐため、排気もこのバルブを介して行われます。ソフトスタートバルブはファクトリーオートメーションや自動車産業, 航空宇宙産業などのさまざまな空気圧システムで使用されています。
On-Offバルブは空気圧システムの空気の流れを制御するために使用されます。このバルブは空気の流れの開始または停止およびある程度までの調整用として使用できます。On-Offバルブは空気圧システムで空気圧コンポーネントの動きを制御するために一般的に使用されます。
システムの適切な機能を確保し、システムとそのコンポーネントへの損傷を防ぐため、空気圧システムではどちらのタイプのバルブも重要な役割を果たします。
MSシリーズは手動、空気圧、電気で作動するOn-Offバルブとソフトスタートバルブを4つのサイズで幅広く取り揃えています。MSシリーズのバルブは空気圧システムの安全な排気のための大流量、統合可能なセンサと認定された安全バルブを特長としています。全てのアプリケーションに最適です。
空気圧と電気で作動するMSシリーズのバルブにはソフトスタート機能を統合することも可能です。また、単体装置として空気圧および電気で作動するバルブもあります。
MSシリーズのモジュラシステムを使用してこれらのバルブはサービスユニットに簡単に組み付けることが可能です。
構成によりゾーン1, 2, 21, 22の爆発性危険エリアでの使用にも適しており、UL認証も取得しています。
空気圧システムにおけるソフトスタートバルブの圧縮空気処理にはさまざまな用途が考えられます。Festoのさまざまなシリーズのバルブが必要とされる例は次のとおりです。
バルブは手動、空気圧、電気で操作できます。手動バルブは大半の場合、レバーまたはハンドホイールを使用して機械的に開閉します。空気圧で作動するバルブは圧縮空気で制御されます。一方、電動バルブは電気モータを使用して制御されます。制御のタイプはそれぞれの用途における特定の要件によって異なり、コントローラの速度, 精度および安全性の要件に応じて個別に選択する必要があります。