ルブリケータ

オイラは圧縮空気コンプレッサーの下流にある装置です。これは通常、潤滑油を蓄える小さなリザーバと流量に応じて計量されたオイルを送る計量機構で構成されています。オイルは非常にストレスのかかる空気圧アクチュエータの摩耗を低減し、錆や湿気の発生を防止します。Festoはルブリケータなどの単体製品だけでなく、アプリケーションに応じてエア供給用バルブ, フィルタレギュレータ, フィルタ, On-Offバルブなどのサービスユニット用製品も含めた完全なサービスユニットコンビネーションもご用意しています。

ルブリケータについては以下にご注意ください

不適切なオイルを使用すると、効率の低下や空気圧コンポーネントの損傷などの問題が発生する可能性があるため、用途に適した正しいタイプのオイルタイプを使用することが重要です。また、潤滑油が不足するとコンプレッサの早期摩耗や故障につながる可能性があるため、ルブリケータを適切にメンテナンスし潤滑油を正しく充填することも重要です。

サービスユニットコンビネーション MSシリーズ

FestoのMSサービスユニットコンビネーションにより圧縮空気を総合的に処理してさまざまな用途に使用できるようになります。これらの機器は幅広い設定オプション, 高機能コンポーネント, および幅広いサービスによって特徴付けられます。その結果、単純な標準アプリケーションだけでなく、最高の品質が求められる非常に特殊なアプリケーションのためのソリューションとしても個別な対応が可能となります。モジュラ設計のため、事前に指定された組み合わせによる倉庫出荷が可能ですが、個々のコンポーネント, すぐに組み付けられる完全なソリューションまたはそれぞれのアプリケーションに応じたフィルタレギュレータ, ルブリケータ, センサ, ドライヤ, セーフティ機能, フローセンサ, On-Offバルブ, 分配モジュール, 圧縮空気アッセンブリバルブ, フィルタ等から自由に構成できるサービスユニットコンビネーションも可能です。シンプルな接続システムのため、装置全体を分解することなく迅速に各モジュールを交換することもできます。サービスユニットコンビネーションのコンポーネントの多くはULおよびATEX認定も受けています。

サービスユニットコンビネーションで可能なコンポーネント

MSシリーズのサービスユニットコンビネーションでは次のコンポーネントが可能です。

  • フィルタレギュレータMS-LFR:フィルタとレギュレータを1つに組み合わせたものです。フィルタエレメントサイズは5μmまたは40μmです。
  • フィルタレギュレータMS-LFR-B:このデバイスはレギュレータとフィルタを1つのポリマーハウジングに組み合わせたものです。こちらもフィルタエレメントサイズは5μmまたは40μmです。
  • 活性炭フィルタMS-LFX:余分な油分やガス状の油分を除去するのに適しています。
  • ウォータセパレータMS-LWS:このコンポーネントはメンテナンスなしで圧縮空気から結露を除去できます。
  • ルブリケータMS-LOE:ルブリケータが微調整可能な量のオイルを圧縮空気に供給します。オイルミストの割合は圧縮空気の流量に比例します。
  • On-OffバルブMS-EE-B:ポリマーハウジングに収納されたソレノイドバルブです。空気圧システムの給気と排気に使用されます。
  • 膜式エアドライヤMS-LDM1:このコンポーネントは独自の空気消費量をもつ摩耗のない膜式ドライヤです。
  • 分配ブロックMS-FRM-FRZ:本装置は4連式で半分のグリッド寸法をもつエアマニホールドです。

Festoの個々の圧縮空気サービスユニット用としてこれらおよびその他多くのコンポーネントをご覧ください。Festo のさまざまなコンポーネントを使用してファクトリーオートメーションの空気圧ツールへの給油とメンテナンスを行ってください。Festoはあらゆる機能, ツール, 接続, レギュレータに対して適切なルブリケータとテクニカルサービスユニットをご用意しています。

圧縮空気ルブリケータの適用分野

ルブリケータを空気圧システムで使用できる用途は多様にあります。いくつかの例:

  • 繊維産業:空気圧式せん断機とミシンをルブリケータで潤滑し、可動部品の摩擦と摩耗を減らすことができます。
  • 材料搬送:空気圧式搬送やその他のマテリアルハンドリング機器をルブリケータで潤滑し、摩耗を低減して効率を向上させることができます。
  • 印刷産業:空気圧式プレスと染色機をルブリケータで潤滑することで長期にわたってその効率を維持できます。
  • 後続処理:アイロンやプレス機などの空気圧式による後続処理装置の磨耗を減らすため、ルブリケータで潤滑することができます。
  • 包装産業:包装機械およびラッピング機械等の空気圧式包装システムにルブリケータで潤滑することで摩耗を減らし、効率を向上させることができます。ルブリケータはこれらの装置におけるスムーズな作動を助け、汚染のリスクを軽減します(例:食品産業)。