薄型シリンダ, ショートストロークシリンダ, 扁平シリンダは空気圧ロッド式シリンダで、どれにも共通する大きなメリットはそのコンパクトなデザインにより、スペースが限られたさまざまな用途にご利用いただける点です。薄型シリンダはストロークに対して全長が非常にコンパクトな空気圧シリンダです。薄型シリンダは通常、スペースが非常に限られ横荷重が小さい場合に使用されます。薄型シリンダは直接取付タイプのシリンダグループに属し、その多くは専用のアクセサリなしでの取り付けが可能です。
その他の製品はカテゴリ「ロッド式シリンダ」でご覧いただけます
Festoの単動および複動薄型シリンダはほとんどがISO 21287準拠の規格シリンダであり、ISO 15552準拠の同等の規格シリンダよりも最大で50%スペースを節約できます。ショートストロークシリンダの最小ストロークは2.5mmです。素早いレスポンスを誇るこのシリンダは非常に優れたクランプ力比とコンパクトサイズながら高い力を発揮します。極めてフラットなデザインが特徴の扁平シリンダは特殊なピストン形状(楕円形)によりねじれを防止し、ブロックマウントに最適なモデルです。