FOUPはプロセス工程間でウェハを輸送および保管するための密閉環境を提供します。 N₂パージングはFOUP内の必要な保護雰囲気を維持し、大気中の酸素や空中汚染物質への曝露を制限するのに役立ちます。
課題は単に窒素流量を減らすことではありません。 流量は、パージプロセスの要件を満たしつつ、不必要な消費を避けるように調整する必要があります。
窒素の流量と圧力を精密に制御することは、供給が変化するプロセス条件に確実に対応できるようにするために不可欠です。
圧電ベンダーは、電圧を電圧を精密な機械的動きに変換します。 これにより、ごくわずかな電力で、圧力や流量を連続的かつ精密に調整することが可能になります。
比例圧力制御弁 VEAD と 質量流量コントローラ VEFC は、この原理を使用して窒素などの不活性ガスを制御します。 その精密な制御、高速な応答、および微粒子の発生が少ないという特長により、これらの装置は繊細な半導体用途に適しています。
一定または高い流量は、実際に必要以上の窒素を供給することがよくあります。 ピエゾベースの制御は、プロセスで実際に必要とされる量にN₂流量をより精密的に調整します。
Festoのサンプル計算では、調整された流量により、パージ速度がFOUPあたり20 SLPMから5 SLPMに減少し、最大75%の削減に相当します。 実際の節約額は、プロセス要件と運用条件によって異なります。
アプリケーションが以下を必要とする場合、ピエゾベースの圧力や流量制御が特に有用です。
OUPパージングはより広範な半導体製造環境の一部です。 関連する自動化要件は機器とプロセスエリアによって異なります。
成膜、エッチング、イオン注入、および関連するウェハ加工装置を用いた用途については、半導体製造における高真空プロセスについてご検討ください。
FOUPパージングやその他の大気圧プロセス環境におけるN₂パージ用途については、半導体製造における大気圧プロセスをご検討ください。