半導体製造における大気プロセス

インテリジェント、効率的、正確:PRコーティング、ウェットクリーン、CMP、パージなどのプロセス用ソリューション。

大気条件下ではオートメーションソリューションが半導体製造において重要な役割を果たす。 これにはフォトレジストの塗布と除去(フォトレジストコーティングとストリップ)、洗浄プロセス、CMPなどのプロセスが含まれる。 さらに、多くのハンドリングやロジスティクスのプロセスは高度に自動化され、信頼できるものでなければならない。

このような環境のために、Festoはメディアの精密な制御、ウェハの穏やかなハンドリング、力、圧力、移動プロファイルの繊細な制御のための革新的なソリューションを提供しています。 ここでの焦点はパーティクルの発生を最小限に抑え、プロセスの安定性を高め、効率的に統合することである。 未加工の基板、レチクル、SMIF、FOUP、フリップチップやハイブリッドボンディング、ダイバンクのような高度なパッケージングアプリケーションで加工されたウェハなど、Festoなら安全で効率的、そしてスケーラブルにプロセスを自動化することができます。

大気環境でのアプリケーション

ウェハハンドリング:省スペース搬送

FestoはFOUPとLoad-Lockの間のウェハハンドリングに"逆向きガントリ"を採用しています。 この直交ロボットは大気環境下でのウェハの安全かつ高速な移動を実現します。 このソリューションは省スペースで、既存のEFEMに組み込むこともできます。

お勧めの製品:
電動アクチュエータ ELGD

ウェハアライナー:複数のステップを1つに

空気圧で自動化されたハンドリングツールは半導体製造工場でウエハブランクを移動させる。

Festo独自のウェハアライナーはエンドエフェクタとアライナーを1つのコンパクトなシステムに統合しています。 ハンドリングが簡単で、再現性が高く、設置面積が極めて小さいという点が評価された。 Festoの自動化ソリューションはフォーク上にウェハを直接ポジションマーカーし、ノッチなどのマーキングを認識し、ウェハを適宜アライメントし、ピンポイントでプロセスチャンバーにロードします。 このように複数の工程を1つのモジュールに統合することで、サイクルタイムが短縮され、EFEMに必要なスペースが大幅に削減され、ウェハのピック回数、つまりウェハをピックアップしてセットダウンする回数が削減されます。 非接触アライメントはベルヌーイ効果を用いて達成されます。 つまり、ウェハを回転("反転")させ、逆さまにしてプロセスに挿入することもできます。

スマートフォースピンリフトコントロール​:力検知による高精度制御

ウェハ用ピンリフトは最大1マイクロメートルの精度でウェハの正確で振動のない位置決めを可能にします。 いわゆるウェハウォークを避けるために、振動を伴わない基板の端から端への移動も可能である。 主な利点は例えば静電ウェハチャック(ESC)からウェハを持ち上げるのに必要な力をシステムが認識することです。 これにより、ウェハのマイクロクラック、あるいはウェハの完全な破損のリスクが大幅に低減されます。 空気圧ソリューションは電気システムよりもコンパクトで、モータやモータコントローラなどの電気部品を削減し、制御バルブをプロセスチャンバーの真横にポジションマーカーする必要がないため、放熱も削減できます。 高真空用の特殊アクチュエータもFestoのレギュレータで制御できます。

システムはシステムの状態を監視するために使用できるデータを生成し、提供します。 これを実行するために、Festo AI tool "Festo AX"から既存のアルゴリズムを使用し、個々のモジュールとしてやパーソナライズされたシステム全体としてシステムに統合することができます。

推奨製品:
バルブターミナル VTEP
開ループ制御 CPX-E
センサ SDAT

N2 MFC​によるパージ:フットプリントを最小化した純度

ピエゾ式マスフローコントローラVEMDとVEFCを使用した半導体工場でのFOUPパージソリューション

クリーンな雰囲気を作り出し維持するためのFestoのN2パージソリューションは大気中の酸素による酸化や浮遊粒子による汚染を確実に防止します。 FOUPのような低流量から高流量まで、あらゆる用途に適したシステムが見つかります。 Festoのポートフォリオにはシングルチャンネルとしてのマスフローコントローラ(MFC)と、マルチチャンネルソリューションとしての複数のMFCを備えたバルブターミナルがあります。 EFEM、SMIF/FOUPストッカーまたはダイバンク向けに、特にコンパクトなフットプリントのパージソリューションを提供しています。 システムはシステムの状態、特に使用されているフィルタの汚染度を監視するために使用できるデータを生成します。 計画外の機械のダウンタイムを回避し、プロセスをさらに最適化します。

推奨製品:
Festoのマスフローコントローラ VEMD、VEAD、VEFCバルブターミナル VTEPVTEP

フォトレジスト(PR)コーティングと閉ループジョーバック制御

半導体工場でFesto製サックバックバルブを使用し、ウェハブランクにフォトレジストをコーティングするシステム

とりわけコストのかかるフォトレジスト(PR)を基板にコーティングする場合、Festoの定量弁制御は正確な層厚を保証します。 こうして、安定した再現性のあるプロセス品質と最適な経済効率を実現する。 サックバック機能はノズル先端の外側に液滴が付着するのを防ぎます。 Festoのバルブは正確なPR分注と最後の一滴の引き戻しを保証し、大気中の酸素から繊細な媒体を保護します。

推奨製品:
ドージングバルブVEABVTEP
流体分離ソレノイドバルブ VYKA/ VYKC
EPCOおよびERMO電気アクチュエータと対応するセンサ

プロセス媒体の制御:信頼性の高いバルブとセンサシステム

半導体工場のプロセスチャンバーでコーティングされるウェハブランク Festoのバルブとセンサがプロセスを制御します。

FestoのバルブとセンサはSubFab、フックアップ、WFE/ツール内のプロセス媒体を高精度と効率で制御します。 また、フットプリントの最小化、パーティクルの純度、高速スイッチング時間、高温や化学薬品にさらされるような特別な環境要件など、バルブと制御ソリューションはあらゆるアプリケーションに対応します:Festoは信頼性の高いバルブと制御ソリューションを提供します。

Festoのシステムはシステムの状態を監視するために使用できるデータを生成することができます。 これを実行するために、Festo AI tool "Festo AX"から既存のアルゴリズムを使用し、個々のモジュールとしてやパーソナライズされたシステム全体としてシステムに統合することができます。

推奨製品:
バルブ VTOC, MH1, MHA2 および VUVG/ VTUX
センサ SPTESPAN、SPAF

フォークリフト:空気圧マイクロポジショニング​

Festo製フォークリフト上のウェハブランクに液体をコーティング バックグラウンドでの空気圧制御部品

いわゆるフォークリフトは空気圧アクチュエータを使用し、液体プロセス媒体を特別に分離し、制御された方法で再利用または廃棄することができます。 それぞれの回収容器(”ボウル”や”ディッシュ”)は媒体や必要な噴霧高さに応じて正確に位置決めされ、確実に保持されます。 同時にこのシステムはシステム作動中の振動や衝撃を大幅に低減するのに役立ちます。

Festoのシステムはシステムの状態を監視するために使用できるデータを生成することができます。 これを実行するために、Festo AI tool "Festo AX"から既存のアルゴリズムを使用し、個々のモジュールとしてやパーソナライズされたシステム全体としてシステムに統合することができます。

推奨製品:
バルブターミナル VTEP
シリンダ DFM
開ループ制御 CPX-E
センサ SDAT

琢磨用途の精密な圧力制御と力調整

ケミカルメカニカル研磨(CMP)ではFestoの空気圧制御により、ウェハとラッピングテーブルの間にダイナミックで高精度のプレス力を確保します。 ピエゾバルブはリアルタイムで圧力を調整し、ウェハを特に優しく押したり持ち上げたりすることができます。 Festoの圧力センサと組み合わせることで、このバルブは特に高い精度を実現します。

推奨製品:
ピエゾバルブVTEPVEAB
圧力センサ SPAN
流体分離ソレノイドバルブVYKC

ドアシャッター:比例モーション制御​

スピンクリーナーやコーターラインなどのウェットプロセスシステムではプロセスチャンバーへのドアが確実に機能することが重要です。 クリーンルームで特に重要なのは電源や給気の障害など予期せぬ状況下でも、ウェハを汚染から確実に保護し、それ自体がパーティクルの発生源になってはならないということです。 Festoのドアシャッターソリューションには自動開閉用の特殊潤滑剤を使用した、信頼性が高く精密な丸形シリンダがあります。 Festoの空気圧インターロックシステムは確実なインターロックも保証します。 使用されているセンサは位置に関する信頼性の高いフィードバックを提供する。

推奨製品:
丸形シリンダDSNU
インターロックシステム VOFAVTOCMH1VUVG/ VTUGVTUX
センサ SPTESPAN、SPAF

お客様の成功がFestoの目標です。Festoはお客様の大気プロセスのスマートオートメーションでお客様をサポートします。


パワーエレクトロニクス、MEMS、ロジック、メモリーチップのいずれであっても、またシリコン、サファイア、SiC(炭化ケイ素)のいずれであっても、半導体製造におけるFestoの専門知識をご活用ください。 FOUPハンドリング、PRディスペンシング、CMPなど、お客様のアプリケーションについて個別にコンサルティングいたします。 お客様の要件とシステムアーキテクチャに完璧に適合するソリューションを共に開発します。

Festoはお客様が直面する課題を理解し、お客様が永続的な成功を達成するためのソリューションを提供します:

  • 最適化されたフロントエンド:Festoの逆向きのガントリシステムにより、EFEMのパフォーマンスを向上 このハンドリングシステムは特に省スペースで耐久性に優れ、従来のロボットに代わる費用対効果の高いものである。
  • 耐性バルブ: PTFEおよびPFA製の空気圧高純度バルブの精密で穏やかな作動と制御についてご相談ください。
  • 液ダレしない:Festoのサックバック機能付バルブは液ダレを防ぎ、正確なPR分注を保証します。
  • 精密な材料除去:革新的な精密バルブにより、接触圧力を正確に調整することができ、高速で精密な材料除去が可能です。

適切なエンジニアリングツールによる迅速な製品選定

窒素とエネルギーの消費量を削減

半導体業界の価格圧力に対抗できます! 窒素とエネルギーの消費量を持続的に削減すると、半導体製造時の二酸化炭素排出量も改善されます。 


今すぐブログ記事を読む

よくある質問

PRコーティング、ウェットクリーン、CMPなどの大気プロセスに対して、どのようなソリューションを提供していますか?

PRコーティング、露光、現像、ウェットプロセス、CMPなどの半導体製造における大気圧プロセスを、例えば基板やレチクル/マスクハンドリング用の逆向きガントリシステム、プラスチック製の高純度バルブやステンレス製のバルブなどの媒体バルブの精密で信頼性の高い制御と調節のためのバルブ技術、コンパクトな空気圧および電動アクチュエータなどの精密な自動化ソリューションでサポートします。 例えば、実際のプロセスツールだけでなく、FOUP、SMIF、レチクル/マスクの洗浄ハンドリングシステムなどの周辺機器、ストレージ技術、フリップチップやハイブリッドボンディングなどの最新パッケージング工程用ソリューションなど、高度なパッケージングにおけるFestoのソリューションをご覧いただけます。

FestoはFOUPやSMIFポッド、基板やレチクルのハンドリングのための特別なソリューションを提供していますか?

Festoは高度に自動化された半導体工場でFOUP、SMIFポッド、基板、レチクルを取り扱うための数多くの専門ソリューションを提供しています。 また、革新的なウェハアライナーは統合されたアライメントによりロードプロセスを加速し、サイクルタイムを短縮します。 FOUP向けには精密制御の高性能N2パージシステムを供給しています。オプションで、シングルまたはマルチチャンネルソリューションがあり、I/Oの数を減らしたり、1つのバスモジュールで複数のMFCを操作したりすることができます。 また、SMIF/ FOUPストッパやダイバンク用のコンパクトなパージシステムを開発し、低流量でも正確に制御し、純粋な保護雰囲気を確保します。

PRコーティング、現像、ストリップ、SpinCleanなどのウェットプロセス用の特別なソリューションはありますか?

PRコーティング、現像、ストリップ、SpinCleanなど、ウェットプロセス用の特別なソリューションを提供しています。 FestoのバルブやセンサなどのソリューションはPFA、PTFE、PVDV、PP製の高純度バルブやステンレス製の超高純度バルブを高い精度と効率で制御します。 Festoのシステムはシステムの状態を監視するために使用できるデータを生成することができます。 これを実行するために、Festo AI tool "Festo AX"から既存のアルゴリズムを使用し、個々のモジュールとしてやパーソナライズされたシステム全体としてシステムに統合することができます。
ドライボックスへの取り付け、制御盤への取り付け、あるいは工具への直接取り付けなど、設置面積の最小化、粒子純度、高速スイッチング時間、高温や化学薬品への暴露などの特殊な環境要件にかかわらず、あらゆる用途に適したソリューションを提供します。 アグレッシブな化学薬品を比例装置でディスペンスし、吸引機能付バルブがPRディスペンス中の液垂れを防ぎ、正確なメディア量を確保します。 スピン洗浄プロセスではフォークリフトを制御し、スプラッシュガードまたはメディアセパレータを必要な位置に連続的に調整する空気圧アクチュエータを提供しています。 このようにして、Festoは安全で効率的な、汚染のないプロセス管理をサポートします。 そして、持続可能な生産プロセスへのささやかな貢献となります。 革新的なバルブ技術を使用することで、Festoは直接電気エネルギーを節約し、CO2 排出量を削減することができます。 Festoは"グリーンファブ"への道を喜んでお手伝いいたします。

FestoはCMPプロセスや機械のための特別なソリューションを提供していますか?

Festoは特に高度なパッケージングにおいて、最高の精度とダイナミクスを必要とするCMPプロセスのための特別なソリューションを提供しています。 Festoの高精度ピエゾバルブは接触圧力の正確な制御を可能にします。 このようにして、工程品質と不合格品の最小化をサポートするだけでなく、工程時間の短縮にも貢献します。 また、コンディショナーパッドやインテリジェントオートメーションコンポーネントとの組み合わせなど、CMPシステムの効率と可用性を向上させるソリューションも開発しています。

Festoは一般的な半導体工場のオートメーションに何を提供していますか?

Festoはセミコンファブのすべての領域とプロセスステップの自動化のための包括的なソリューションを提供します。 例えば、革新的な工場ではFestoは研究と先駆的な製品で技術の進歩をサポートしています。 SubFabでは信頼性の高い媒体供給と、廃水や廃ガスの処理などの安定したプロセスを保証します。 精密なバルブやインテリジェントなアクチュエータから完全なハンドリングシステムまで、Festoのオートメーションソリューションは生産工程の安定性、スピード、エネルギー効率の向上に確実に貢献します。

FestoのAIソリューション "Festo AX "を特別なアプリケーションのための個別モジュールとして、またはお客様のシステムのためのパーソナライズされた全体的なソリューションとしてお使いください。

Festoの革新的な技術を使用することで、システムと工場全体のエネルギー消費を削減します。 Festoなら2倍お得です! システムの消費電力を削減し、圧縮空気/CDAと不活性ガスの消費を最適化します。 Festoはお客様のCO2 排出量削減ミッションに同行します。

Festoは高度なパッケージングのためのソリューションを提供していますか?

FestoはHBMのような最新のチップレットで中心的な役割を果たす、高度なパッケージングのための革新的なソリューションを提供しています。 フリップチップやフュージョン/ハイブリッド接合などのプロセスでは接着剤接合における"スクイーズアウト"を防止するために、精密なハンドリングアクチュエータを提供しています。 1µmの精度で正確な動きを実現する精密アクチュエータをご利用ください。
ウェハの曲がり(反り)を測り、チャックに引っ掛ける。

プロセスや機械の状態をFesto AXで監視します。 フュージョン/ハイブリッドボンダーの革新的な技術により、要求の厳しいアドバンスドパッケージングにおけるプロセスの信頼性と品質を向上させます。