包装機の管理責任者は頑丈, 安全, コンパクトに製造され、高い処理量を実現し、制御が簡単であるという明確な要件のシステムを必要としています。包装機メーカーのECONO-PAK社は精度と機能性の面で特に優れた機械を開発しました。HK-Sは非常にコンパクトで信頼性の高いパッケージングプロセスを保証します。機械は1分間で厚紙製のパッケージに非常に傷に敏感な表面を持つ120本のチューブを注意深く詰めることができます。「FestoのMulti Carrier System(略してMCS)はここでのシステムの重要な構成要素になります。」(Markus Zerbe:ECONO-PAK社, セールスマネージャ)

リロードのためのピットストップ

パッケージングプロセスでは箱詰め機とMCSがオーケストラの演奏者のようにリズムの細部にいたるまで完璧な調和をみせることが重要で機械の効率はこれに左右されます。ステーション1のフィーダではコンベヤがチューブを2本のライン上でキャリア(ワークキャリア)の方向に毎秒0.41メートルの搬送速度で正確かつ並列に搬送します。ロードプロセス中、キャリアが停止するのでダメージを与えることなく搬送ができます。その後キャリアは失われた時間を取り戻すために加速し、並行して稼働している箱詰め機やプッシャーモジュールの速度と正確に同期します(0.31 m/s)。チューブはリンク経由で厚紙製のパッケージのラインに移され、連続したプロセスで梱包されます。キャリアはガタガタすることが全くなく、最少限の振動で搬送ルート上を移動します。