このコンセプトは、地域の生産拠点を販売市場の近くに移転することを想定している。 車両や部品は、販売・使用される場所で製造される。 これにより、輸送ルートを最小限に抑え、配送の信頼性を向上させ、顧客との距離を縮めることができる。 同時に、各地域の拠点が現地の市場要件により迅速に対応できるため、サプライチェーンの弾力性も最適化される。 オートメーション技術で世界的に最も重要な自動車部品サプライヤーの1社として、フェストはどのように対処しているのでしょうか?

製品スペシャリストのJohannes Berwanger にインタビューを申し込んだ。

ローカル・フォー・ローカル」はどのように機能するのか?

コアの狙いは、車両や部品を地域市場のニーズに合わせて直接カスタマイズできるようにすることである。

例えば、コンパクトでエネルギー効率の高いモデルの工場は欧州で建設され、現地の消費者の嗜好に合ったSUVは米国で生産されている。 このような地域プロダクションには利点がある:

  • 短納期: ターゲット市場に近いため、輸送コストと時間が大幅に削減される。
  • 持続可能性: 輸送が少ないということは、CO₂排出量が少なく、地域資源をより有効に活用できるということである。
  • 柔軟性: 現地の工場は、需要や市場動向の変動により迅速に対応することができる。
  • 顧客満足: カスタマイズされた製品は受容を促進し、ロイヤリティを強化する。

もうひとつの側面は、現代の自動車生産における重要な要素である、法的要件や気候条件を満たすためにカスタマイズされた適応を行う、変種生産である。 しかし、Festo はどうやってこれを実現したのだろうか?

Johannes Berwanger

「Festo は世界中で同じ品質、同じ高水準の販売とサポートをお客様に提供しています」とヨハネス・ベルワンガーは強調します。

「私たちの国内企業は、いつでも地元に配送し、供給できることを保証しています。 Local for Local "は、Festo の未来戦略にとって不可欠なものだ。 COVIDパンデミックの際に明らかになったように、サプライチェーンの安全性を強化する。 同時に、懲罰的な関税のような要件を回避し、現地の市場ニーズに柔軟に対応するのに役立つ。 顧客がバリエーションを生産できるようにする当社の製品は、決定的な強みである。 これにより、1回の生産でさまざまな派生モデルを生産することが可能になり、サルーンであれコンバーチブルであれ、すべてを柔軟かつ効率的に実現することができる。 これにより、顧客はカスタマイズされたソリューションを提供し、それぞれの市場に最適なサービスを提供することができる。 ここ数十年はグローバリゼーションが特徴的だったが、現在は明らかにローカリゼーションが進んでいる。 私たちにとっても、私たちの顧客にとっても、"地元のための地元 "はオプションではなく、未来にふさわしい存在であり続けるために必要なことなのです」。

現地生産の利点

地方生産拠点への移転には多くの利点がある。

1.サプライチェーンの最適化

輸送ルートの削減は、コスト削減だけでなく、配送の信頼性を高める。 顧客満足の決定的な要因である、不必要な遅延なしに、より早く顧客に製品を届けることができる。

2.持続可能性の強化

より少ない輸送活動は、環境への影響を軽減し、地域の循環型経済を促進するのに役立つ。 例えば、加工中に発生する金属片は再溶解して再利用することができる。

3.柔軟性と拡張性

企業はフレキシブルな生産によって、地域のトレンドによりよく対応することができる。 エレクトロモビリティや燃焼エンジンの需要が高い市場では、特定の顧客要件に合わせて生産ラインを変更できるメリットがある。

4.サプライチェーンの回復力

地域工場は世界的な混乱に対してより強い。 地政学的緊張であれパンデミックであれ、分散化された構造はグローバル・サプライチェーンの安定性と円滑なプロセスを保証する。

Local for Local "のコンセプトは、自動車産業における持続可能性の目標を達成するための重要な構成要素である。 輸送ルートの短縮とそれに伴うCO₂排出量の削減により、私たちはお客様のエコロジカル・フットプリントの大幅な削減に貢献しています」と Johannes Berwanger は語る。

「政治的な枠組みもこの方向に発展している。 たとえばアメリカでは、CHIPS法が現地生産を強化する明確なインセンティブになっている。 私たちは専門知識を駆使して、この変革を成功させるためにお客様をサポートします。

現地生産のメリットは非常に大きい。 サプライチェーンの短縮により、お客様は製品をより早く、より確実に市場に投入することができます。これは、特に時間が決定的な要因となる自動車産業において、競争上の優位性となります。 また、現地生産により、顧客要求の変化や季節変動に迅速に対応することができる。 私たちの変種生産に関する知識により、私たちはお客様が工場の生産能力を最適化するお手伝いをすることができます。 豊富なバリエーションを持つ Festo 製品は、その実現に貢献します。

バリアント生産は長年に渡りフェストの製品群の中核を成しており、お客様にとって中心的な役割を担っています。 ソリューションを自由に構成できることは非常に重要であり、それによってお客様は、法律や市場特有の仕様、あるいは技術的な要件など、特定の要件を満たすことができます。 しかし、この柔軟性と最大限の効率を両立させることは、依然として永遠の課題である。 これこそが私たちの強みなのだ: 我々は技術的なソリューションを提供するだけでなく、顧客の利益のためにそれを成功裏に実施するための経験とコミットメントも提供する。

課題と解決策

結論 将来の戦略としての地元のための地元

地元のための地元」という原則は、現在の危機に対する短期的な反応以上のものだ。 これは、自動車生産の効率性、柔軟性、持続可能性を大幅に改善する戦略的ステップである。 消費者がカスタマイズされた製品と短納期を期待している今、このアプローチは長期的な成功の基盤となる。

自動車製造の未来は、顧客の近くで、資源を節約し、柔軟に対応できるローカルなものである。 この戦略に取り組む企業は、競争上の優位性を確保するだけでなく、業界の変革にも積極的に貢献する。