VEMDは不活性ガスと酸素を最大 20ln/minの流量で正確に供給する閉ループのサーマルマスフローコントローラです。そのピエゾテクノロジーは業界をリードするダイナミクスとエネルギー効率を保証します。また、これらすべてに加えて、優れたコストパフォーマンスも兼ね備えています。流量を制御するパルス幅変調信号が必要ないため、VEMDはノイズなしで動作します。コンパクトな設置寸法, 軽量, 低エネルギー消費により最初のアプリケーション例が示すようにモバイルデバイスでの使用に最適です。
肺高血圧症と慢性呼吸停止の患者は日常生活に必要な量の酸素を自分では吸収できません。在宅酸素療法(HOT)はこうした人々を助けています。患者は鼻カニューレを通して、90%の濃度で酸素を吸入することができます。これは持ち運び可能な酸素濃縮器で可能になります。ちなみに空気中の酸素濃度は約 20% です。
以前はこの治療を行うには定期的な入院が必要でした。移動式の酸素療法を使用すると患者は家にいながら、はるかに広い範囲の活動を楽しむことができます。
VEMDは軽量で安全な酸素濃縮器で使用され、酸素が患者の呼吸に合わせて正確かつ適切なタイミングで投与されるようにします。ここでも最も重要な基準は静かな動作, 酸素への適合性, エネルギー効率, 軽量およびダイナミクスです。
シングルチャンバおよびマルチチャンバの輸液バッグの製造・充填には最大限のプロセス信頼性が必要です。液の充填中にはシールドガスである窒素がめいっぱいに注入され、バッグの内容物を変質から確実に保護します。この際、注入中に噴霧の発生を避けるために流量を調整する必要があります。ここで再現性に関する高い要件を確実に満たす VEMDの出番です。