モジュラーコンセプトはあらゆる段階でのコスト削減に貢献

設計と開発

  • 開発時間と開発コストの削減:モジュラーコンセプトにより、実績のあるモジュールをさまざまなマシン構成で再利用できるため、開発時間が短縮され、開発コストが削減されます。
  • 設計プロセスの柔軟性:分散コンセプトを使用すると、個々のコンポーネントを互いに独立して開発およびテストできるため、システム全体の複雑さが軽減され、エラーの原因が最小限に抑えられます。


製造

  • 標準化による規模の経済:標準化されたモジュールの使用は、同じコンポーネントを異なる製品で使用できるため、生産における規模の経済につながります。
  • サプライチェーンの簡素化:個々の部品の数が減り、再利用率が高くなることで、サプライ チェーンが簡素化され、物流コストが削減されます。


設置と立ち上げ

  • 設置と試運転の迅速化: モジュラー システムは事前テストと迅速な組み立てが可能で、設置と試運転の時間が大幅に短縮されます。
  • インストール エラーの削減: モジュールは事前にテストされているため、インストール エラーによって発生する可能性のあるリスクとコストが軽減されます。

運転とメンテナンス

  • メンテナンスと修理が容易:モジュール式および分散型システムは、システム全体を停止することなく欠陥のあるモジュールを簡単に交換できるため、メンテナンスと修理が簡単です。
  • ダウンタイムの削減:モジュールの交換は多くの場合、稼働中に行うことができるため、ダウンタイムと関連コストが最小限に抑えられます。

アップグレードと拡張

  • 拡張機能:モジュール式マシンは、追加のモジュールを統合することで、より簡単に拡張でき、生産条件の変化に適応できます。
  • 将来性:新しいテクノロジーを既存のシステムに簡単に統合することで、企業は既存のシステムを完全に置き換えることなくイノベーションを活用できます。


モジュラーコンセプト
の潜在的な節約効果を最適に活用する

次のヒントを使用すると、自動化ソリューションの将来のモジュール式コンセプトの効率と柔軟性を高めることができます。