この圧電動作はさまざまな用途に使用できます。 B. ライターやプロパンガスグリルの着火源(火花)として、またはスマートフォンのカメラのオートフォーカス用の光学レンズの微細な動きとして、超音波を発生または検出します。

ピエゾテクノロジーはガスの圧力や流量を制御するバルブを設計する新しい方法も提供します。電圧がピエゾベンダーに印加されるとピエゾベンダーは曲がり、バルブシートから外れます。電圧が高くなるほどアクチュエータがより曲がり、より多くのガスがバルブを通って流れることができます。

ピエゾセラミックは印加された電圧によってセラミック材料が充電され、曲げられるため、小さなコンデンサのように機能します。元の形状に戻すには材料を積極的に排出する必要があります。ピエゾセラミックは既存の機械的変形を維持するためにエネルギーを必要としません。停電後もバルブは現在の位置を維持します。

これはピエゾ ベンダーの形状を変更する場合、つまりベンダー自体の電荷を変更する場合にのみエネルギーが必要になることも意味します。圧電セラミックの静電容量が小さいため(20 nF ~ 40 nF の範囲)、この場合に必要なエネルギー量は非常に少なくなります(1 mW 程度)。対照的に、ソレノイドバルブは開いた状態を維持するために数ワットの継続的な電力供給を必要とし、その過程でソレノイドバルブを加熱します。

ピエゾテクノロジーはエネルギー消費が低いため、バッテリ駆動のデバイス (ソレノイド バルブよりも消費電力が大幅に少ない) や、バルブによるガスの加熱が許可されていない用途に最適です。

ピエゾテクノロジーには非常に具体的な利点があります。

  • 比例挙動
  • 発熱なし
  • 超低エネルギー消費
  • 超コンパクトで軽量
  • 長寿命
  • 本質安全

ピエゾバルブをソレノイドバルブの代替として使用することはできません。ピエゾ バルブは最大 310 V の高電圧で動作しますが、ソレノイド バルブは 5, 12, または24Vで動作します。5, 12, 24Vの電源から必要な 250 ~ 310V を生成し、ピエゾベンダーを充電および放電するには単純なピエゾドライバ電子機器が常に必要です。310V は高いように思えるかもしれませんが、対応する電流は非常に小さいです(出力に 50k オームの直列抵抗を使用した場合、最大 5mA)。ピエゾ電子機器は電気的に安全になるように設計されているため、接点に触れると電圧はすぐに 50V をはるかに下回ります。

Festo はさまざまな用途におけるさまざまな流量または圧力要件に対応する、ピエゾテクノロジーを備えた幅広いバルブを提供しています。これらのバルブは材質が酸素適合性についてテストされているため、100% 酸素ガスの制御にも使用できます。