さまざまな種類のサンプルを準備, ハンドリング, 保管するための標準形式はマイクロプレートです。マイクロプレートには標準的なサイズと設置面積のプレートに複数のウェルが含まれています。したがって、多くのロボット システムはマイクロタイター プレートとそこに含まれるサンプルを取り扱うために特別に設計されています。
ほとんどの場合、サンプルの処理と移動はバッチ プロセスに基づいています。モジュールへのランダムアクセスを可能にしながら、モジュールからモジュールへのサンプルの転送を容易にするためにはプロセス全体を通じて個々のサンプルを移動できる方法が必要です。
ランダム アクセスとは要求されたプローブを任意の順序で実行できるプロセスの機能を指します。さまざまなメーカーが分析前, 分析, 分析後のプロセスにおけるサンプルの効率的かつシームレスなルーティングと処理のための臨床検査ソリューションを提供しています。
臨床サンプルの収集, 輸送, 処理は信頼性の高い診断結果を得るために重要な分析前のステップです。 自動サンプル処理 用のオーダーメイドのソリューションが利用可能で、エラーを減らし効率を向上させるのに役立ちます。サンプルは各プロセスステップの異なるモジュールに即座にルーティングされ、プロセス全体にわたって追跡されます。
基本的なプロセスと機能ソリューションの知識を備えた Festo はサンプルの操作と準備(バーコードによる識別, サンプル チューブのキャップの取り外しとキャッピング, ピペッティング技術の統合)のためのインテリジェントなサブシステム(モジュール)を提供し、これらのサンプルを使用できるようにします。診断および分析プロセスではそうなる可能性があります。
サンプルの輸送やマイクロプレート, コンテナ, ラック, 消耗品のハンドリングを含むプロセス全体を最適化するには直交座標系とロボットによるハンドリング技術を適切に組み合わせることで、最終的な機能ソリューションで望ましい効率を実現できます。