計量分配

などの多くのアプリケーションに対応緩衝液や細胞培養培地の分注などの用途にはバルクディスペンサが良い選択肢となります。マイクロリットルサイズの液滴を生成する 1 つの方法は高速切り替えソレノイド バルブを使用することです。液体を分配できるようにするために、これらのバルブに液体ライン、たとえば液体ラインから液体を供給することができます。 B. 加圧タンクから。この単純なシステムの概略図を以下に示します。

ピペッティング

一方、ピペット操作は液体処理のより洗練された方法と考えることができます。最も単純な形式ではこのタイプの液体移送装置はソース容器をターゲット部位上に配置して液体を分配する前に、吸引によってソース容器から一定量の液体を吸引します。サンプル液は通常「チップ」と呼ばれる構造物に保持されます。先端は例えば、先端などの固定装置であってもよい。 B. 金属またはプラスチックで作られた細いチューブまたは大きな皮下注射針、または使い捨てチップとしても知られる円錐形の使い捨て部品。使い捨てチップを使用すると、大量に分注する場合と比較して、貴重な試薬を扱う際のデッドボリュームを削減しながら、キャリーオーバーのリスクを排除できます。多くのシステムは複数のチップを備えて設計されており、複数の容器から同時に吸引または複数の容器に分注することで液体の移送を高速化できます。通常、システム内の各動作ピークはチャネルと呼ばれます。

ラボオートメーション

現在、自動液体処理システムの大部分はマイクロリットルからミリリットルの範囲の容量で動作します。観察できる最近の傾向はアッセイの小型化の増加です。これにより、ラボはスループットを向上させながら試薬とサンプルのコストを削減できるようになります。ピペット操作とバルク分注をインテリジェントに組み合わせることで、液体処理プロセスの自動化を最適化できます。