アーム終端工具

エンドオブアームツーリング(EOAT)は、ロボットまたはハンドリングシステムとワークピースとの間の重要なインターフェースを形成します。 ロボットアームに取り付けられるこれらの特殊工具またはエンドエフェクタは、把持、接合、テストなどの特定の作業を正確に行うことを可能にする。 EOATがなければ、ロボットやハンドリング・システムは機能性のない単なるモーション・マシンとなる。

ロボットが部品を把持したり、部品を接続したり、製品をテストしたりといった特定の作業を行うことができるのは、こうしたツールのおかげである。

EOATの典型的なタスクは 以下の通りである。

  • マテリアルハンドリング: 部品の把持、持ち上げ、配置。
  • 編集 掘削、研削、溶接、ねじ止め。
  • 品質検査: 寸法精度と欠陥のない状態をセンサで制御。

EOATは、複雑な自動化プロセスを実行するために必要な適応性と効率性をロボットに提供します。 専用の工具を使用することで、一般的なマニピュレータは、それぞれの要件に正確に合わせた高度にカスタマイズ可能なシステムとなる。

EOATのオプション: シンプルなグリッパーからカスタマイズされたソリューションまで

用途や作業に応じて使用される様々なエンドオブアームツールがある。 最も重要なタイプは

グリッパ

グリッパは最も一般的に使用されるEOATであり、1つの製品で構成されるシンプルな空気圧式または電動グリッパから、フォーマット調整によって柔軟な把持を可能にする大型部品用の複雑なグリッパまで、さまざまな設計が存在する。 物体を把持し、保持し、別の場所に運ぶ必要がある作業に適している。 ロボットグリッパは、パラレルグリッパのような精密なフォースフィットグリッパやフォームフィットグリッパから、真空パッドでワークピースに軽く触れるだけのダメージの少ない真空グリッパ、実質的に非接触のベルヌーイグリッパまで、さまざまな形状やサイズの対象物を扱うために柔軟に構成することができます。

加工工具

加工ツールには、溶接ガン、リベットツール、スクリューヘッド、接合用供給装置などの接合ツールが含まれる。 掘削、フライス加工、研削などの機械加工もEOATで直接行うことができるため、ロボットはマテリアルハンドリングツールとしてだけでなく、生産機械としても使用できる。 反復的な処理工程を安定した品質と信頼性で確実に行うのに理想的です。

特別なソリューション

特定の作業のために設計された特別なツールは数多くある。 これには、品質管理用センサ、光学制御システム、塗装ソリューション、特殊組立ソリューション用EOATなどが含まれる。 これらの特別なツールはロボットの能力を飛躍的に拡大し、複雑なタスクを効率的に解決することを可能にする。

EOATの利点: 自動化、柔軟性、コスト削減

EOATは、生産現場でのオートメーション技術にとって貴重な数多くの利点を提供する:

  • 精度と再現性: 高品質のエンドエフェクタで自動化プロセスの精度を向上させます。 グリッパロボットと加工ツールは、ミリ単位の精度で動作するため、製品の品質を左右します。 適切なEOATを選択することは、高いレベルの繰り返し精度を必要とする作業では特に重要である。
  • 柔軟性: フレキシブルなEOATの使用には決定的な利点がある。 モジュール式のエンドエフェクタを備えたロボットは、新しい作業に素早く適応できる。 つまり、企業は大きな遅れを受け入れることなく、柔軟に生産規模を拡大したり、生産体制を再編成したりできるのだ。 この柔軟性は、数量や製品ラインが変動する企業にとって特に有用である。
  • コスト削減: 通常、EOATによってのみ可能となる自動化は、生産工程を最適化し、人件費を削減することができる。 ロボットにさまざまなエンドエフェクタを装備するオプションは、機械の利用効率を高め、長期的な投資コストを削減します。

同時に、EOATを選択し実施する際に考慮しなければならない課題もある。 既存のプロセスにロボットを統合することの複雑さと、さまざまな作業に適した工具を見つける必要性は、重要な側面である。 エンド・エフェクタから最大限の利益を得るためには、入念なプランニングが不可欠である。

エンド・オブ・アーム工具分野の動向とイノベーション

エンドオブアームツーリング技術は常に進化しており、ロボットとオートメーション技術に永続的な影響を及ぼしている。 最新のトレンドは以下の通り。

  • 協働ロボット(コボット): 協働ロボットのEOATは、安全性と人間工学に特に重点を置いている。 これらのコボットの環境には、リアルタイムで障害物を認識し、適応することを可能にする高感度センサが装備されている。 そのため、人間とロボットが密接に連携する工場での使用に最適だ。 危険の可能性がある場合は、工具のスイッチを安全に切る必要があります。 ソフトウェア統合の進歩も、シームレスな制御を改善し、既存の生産システムへの統合を容易にする。
  • 人工知能(AI): AIがサポートするEOATは、自動化において大きな進歩をもたらす。 これらのシステムは、機械学習アルゴリズムを使用して、リアルタイムのデータと予測に基づいて、動作、把持力、作業計画を最適化することができる。 アプリケーション例のひとつに、変化するオブジェクトの形状や重りへの適応がある。 このような開発は、工具の変更時に時間のかかる段取り替え工程やプログラミング作業を避けるのに役立つ。
  • 軽量構造と素材の革新: カーボンファイバーや高性能プラスチックのような軽量かつ頑丈な素材を使用することで、現代のEOATの効率は大幅に改善されている。 これらの素材は、ロボットやハンドリングシステムのエネルギー消費量を削減するだけでなく、耐荷重やダイナミクスを向上させる。 同時に、工具の取り扱いやメンテナンスを容易にし、運転コストを削減する。 これらの新技術は、ボディーショップやプレスショップのような過酷な環境においても、耐久性と耐食性を向上させます。

また、センサとグリッパ技術の革新的な組み合わせが、自動マテリアルハンドリングの可能性の限界を押し広げています。 これらの進歩は、EOATをより効率的にするだけでなく、より汎用性の高いものにしている。

総合設備効率(OEE) は、生産設備の効率性に関して重要な業績評価指標である。 EOATは、OEEの3つの重要な要素である稼働率、パフォーマンス、品質にプラスの影響を与える重要なローラーである。

  • 空室状況 モジュラーグリッパのようなフレキシブルなEOATは、交換時間を短縮し、機械の稼働時間を増やします。 デジタル監視ソフトウェアにより、潜在的な問題を早期に検出し、ダウンタイムを最小限に抑えます。
  • パフォーマンス 真空グリッパのエネルギー効率に優れたコンポーネントは、資源への負担を増やすことなく、生産量を最大化するのに役立ちます。
  • 品質: 適応グリッパやセンサソリューションなどのエンドエフェクタ用の信頼性の高いコンポーネントは、一貫して正しい製品品質を保証し、無駄を最小限に抑えます。

適切なエンドエフェクタがあれば、生産ラインはより迅速かつ柔軟に、さまざまな要件に対応することができます。 したがって、EOATは高いOEEを達成し、生産を効率的かつ柔軟にするための重要な要素である。 エンドエフェクタの正しい選択と設計は、ラインオートメーションの成功の基礎を作ります。

OEE(Overall Equipment Effectiveness:総合的な設備効率)について知っておくべきことはすべて、こちらでご確認ください。