分散型オートメーションとは何を意味するのか?

分散型ソリューションでは制御、調整、監視が現場で直接行われています。 個々のバルブ、リモートI/Oモジュール、バルブターミナルはプロセスの近くに設置されます。 これにより、ケーブル長が短縮され、反応速度が向上します。

分散型オートメーション・ソリューションは水素製造の多くのシステムで試され、テストされてきた。 Festoは省スペースで堅牢な、現場で直接設置可能なソリューションを提供しています。 これにより、スペースが限られている場合でも、効率的で安全な運転が保証されます。 より複雑なシステム、高い安全性要件、または高度に標準化されたプロセスの場合、中央制御盤のコンセプトは統合、文書化、および保守の容易さの点で、さらなる利点を提供することができます。 特定の要件によっては分散型と集中型の要素を組み合わせることで、最も柔軟なソリューションを実現することもできます。