水素を製造したいのであれば、集中型オートメーションか分散型オートメーションかを決めなければなりません。 あなたの水素システムに最適なコンセプトはどれか、ここで見つけてください。 この記事では制御盤を使った集中型アプローチが、水素技術を始めるにも、既存のシステムを最適化するにも理想的である理由を紹介します。
制御盤はすべての重要なコンポーネントをまとめる: 開ループ制御, バルブターミナル, 調質機器が”制御センター”に入っています。 これにより秩序が保たれ、電解槽内の空気圧, 電気, 電子部品などのテクノロジーが確実に保護され、設置が簡易化されます。
☑ 組立済みの入出力により、設置が迅速化
☑空気圧マルチプレートプラグ接続により、ホースの取り回しが不要、ホースの取り回しが不要
☑ 明確な構造により、迅速で安全な取り付けが可能
☑ 組立済みで納入されるため、建設現場での時間を節約できる
Festo AXはAIがサポートする機械プロセスのリアルタイム分析と最適化のためのソフトウェアです。 AIはリアルタイムのデータを継続的に分析し、早期に異常を検出することで、故障を回避します。 デジタル・メンテナンス・サービス・ソフトウェアSmartenanceと組み合わせれば、必要なときに必要なだけ、早すぎることも遅すぎることもなく、メンテナンスを計画することができます。
そう、集中管理システムはフレキシブルでコスト効率に優れています。 モジュールは個別に交換・追加できます。 変更が加えられても、システムは安定しています。 これにより、効率的かつ安全にアプリケーションを成長させることができます。
Festoは水素製造の成功に向けて、長年にわたり化学業界のリーディングカンパニーをサポートしてきました。 電解とオートメーションにおいて多くのプロジェクトを完了させてきた当社は深い業界知識と実用的なソリューションを提供し、まさに必要とされる場所で安全な水素製造を実現します。
☑ 集中オートメーションによる安全な水素製造
☑ コンパクトな制御盤、保護構造、クリアな構造
☑ 素早くカスタマイズできるモジュラー設計
☑ Festo AXとSmartenanceによる予知保全
☑ 経験豊富なFestoエキスパートによるサポート