Festoは完全なシステムをご提供します

ディスペンスヘッド VTOEは極めて少量の液体を迅速かつ正確に分注するために Festo自身が開発した、初の完全なモジュール式ソリューションです。これによりFestoはキネマティクスを含む液体ハンドリングの完全なシステムをお客様にご提供できるようになりました。ここでは機能原理(「液圧」)「圧力制御による投与」が用いられます。

VEAB などの比例圧力制御バルブの助けを借りて、充填されたリザーバーに圧力がかけられます。液体は別のもうひとつのラインを介してディスペンスヘッドまたは媒体分離バルブに流れます。バルブ(VYKA や VYKB など)を開閉することで、投与ニードル(VAVN)を持つ特殊な流体ワンタッチコネクタ(NLFA)を介し、投与が行われます。圧力とバルブの開放時間を使用して、投与する液体の量を制御できます。たとえばバルブ制御モジュール VAEM を使用すれば、開放時間を簡単に設定できます。この構造と適切なハンドリングシステムによりたとえばラボオートメーションではマイクロタイタープレートを可能な限り短時間で正確に充填できます。

新しいアプリケーションの可能性

流体分離ソレノイドバルブ VYKAとVYKBと液体分離空気圧バルブ VZDBはラボオートメーションの枠を超えた、まったく新しいアプリケーションの可能性を開きます。これにはたとえば、食品における香料の追加, 印刷業界におけるインクの追加, 牛の乳頭の洗浄, 歯科用椅子での液体の管理, 孵卵プロセス中の卵の予防接種などが含まれます。

革新的な投与ソリューション, その他色々

バルブ制御モジュール VAEMは幅広いアプリケーションを提供するもうひとつのLifeTech 製品です。この製品では多種多様なソレノイドバルブを切り換えることができ、保持電流低減のすべての値を簡単にパラメータ化できます。バルブ制御モジュール VAEM を含む、1~12チャンネルのディスペンスヘッドまで、お客様だけの投与ソリューションを簡単に構成できます。

より効果的なピペッティング

アメリカBostonのLifeTech 開発チームはたった1つの入力から 8つの出力に投与することができる、新しいディスペンスヘッド VTOI を開発しました。さらにVTOIはピペッティングにも使用できます。つまり、液体を任意のソースから取り出し、別の場所に分注することができます。すべてが一緒になって、ラボオートメーションの中心的なプロセスのさらなる加速に大きく貢献します。さらにBostonのチームはピペットシステム全体と分散型圧力/真空生成にも取り組んでいます。Festoは正確な液体ハンドリングの効率をさらに上げるためにメーカーに対してますます多くの可能性と新しい視点を提供しています。

ディスペンスヘッド VTOE:そのまま設置できる投与ソリューション

VTOE

  • チャンネルブロック, 流体分離型の定量バルブ, ノズルで構成される構成可能な投与ソリューション
  • 高精度
  • 通常の変動係数(CV):10~1000μl で1% 未満
  • デリケートな液体や腐食性の強い液体のための流体分離型定量バルブ
  • 洗い流しが簡単、内部容量の小ささ

オンラインショップへのリンク

ディスペンスヘッド VTOI:極めて正確

ディスペンスヘッド VTOI

  • 液体を8つの並列チャンネルに投与する場合
  • マイクロタイタープレートに最適な 9mmのグリッドサイズ
  • スループットを向上させるシンプルでスタッキング可能なデザイン
  • わずかなコンポーネントのみで完全なシステムを構築

製品に関する詳細(PDF)

バルブ制御モジュール VAEM:保持電流低減によるバルブの簡単な制御

バルブ制御モジュール VAEM

  • 0.2msの時間分解能による超高速バルブ制御
  • バルブの構成および制御用のデジタルインタフェース(RS232およびEthernet)
  • 個々のチャンネル間のキャリブレーション係数を簡単に設定(バルブごとの開放時間)
  • バルブ制御のための24V トリガ入力
  • 非常に簡単な操作と概要の表示を実現するグラフィカルユーザインタフェース(GUI)

オンラインショップへのリンク

バルブ:腐食性の強い液体のための流体分離

バルブ

流体分離バルブ VYKA/VYKB/VZDB:コンパクトで極めて精密

  • FDA 登録材料
  • ISO13485に準拠し開発
  • 確実な流体分離

- 腐食性の強い液体に対応

− 清掃が非常に簡単

  • 3/2および 2ポート(NC/NO)により使い方は自由自在
  • Various nominal widths for dosing, aspirating and for continuous flow applications
  • 投与, 吸引, 連続フローといった用途向けのさまざまな公称幅

製品に関する詳細(PDF)

流体継手と投与ニードル:FDA 登録材料

NLFA_VAVN

流体ワンタッチコネクタ NLFA 投与ニードル VAVN:簡単組み立て

  • ラボアプリケーションに特に適した、液体媒体用継手
  • 多数のチューブに対応する 5つの継手バリエーション
  • オプションのテーパやベベルを持つ10種類のバリエーション
  • 腐食性の強い液体にも適合
  • FDA 登録材料
  • デッドスペースのない接続により洗い流しが極めて簡単

製品に関する詳細(PDF)