排出量の記録時には温室効果ガス排出量の記録と会計処理に関して最も国際的に認められている基準である Greenhous Gas Protocol(略してGHG Protocol、邦訳「温室効果ガスプロトコル」)を使用します。 排出量をスコープ1排出量(自社内での直接排出量)、スコープ2排出量(電力や地域熱供給などの最終エネルギー購入からの間接排出量)、スコープ3排出量(バリューチェーンに沿ったその他の間接排出量)に分類します。
温室効果ガス排出量(GHG排出量)の回避や削減を一貫して行うことは、Festoのグローバル持続可能性戦略における最優先事項です。 産業革命以前の水準と比較して地球温暖化を1.5 °Cに抑えるために、野心的で科学的根拠に基づく気候目標を設定しました。 これらの目標は、科学的根拠に基づく目標イニシアチブ(SBTi)によって2025年2月に公式に検証されました。 SBTiは、気候科学の研究に基づいて削減目標を評価する独立したイニシアチブです。
Festoは、Scope 1から3までのSBTiで認証済みの長期的なネットゼロ目標を2050までに追求しています。
Scope 1および2の目標を達成するために、私たちはグローバルなインフラ計画を実施し、世界的なグリーン電力戦略を推進しています。 私たちは、エネルギー効率化の取り組みに投資を続けるとともに、太陽光発電(PV)システムの拡張を進めています。
製品開発プロセスにおいては、製造による製品関連GHGフットプリントや使用段階でのエネルギー消費を評価基準として考慮しています。
Festo はGHG プロトコルの 3 つのスコープすべてにわたって企業の二酸化炭素排出量(CCF)を決定します。 その際、以下の4つのカテゴリが 3.10, 3.13, 3.14, 3.15はFestoのCO₂フットプリントには関連性がないと判断されました。 したがって、これらのカテゴリは考慮されていません。
結果は「温室効果ガス排出量」2024の表 (tCO₂eq)の表をご参照ください。 この計算から 排出量の99パーセントはカテゴリ3.1, 3.4 および 3.11内によって発生しているという明確な結果が示されています。 詳細な一覧は サステナビリティレポートにあります。
温室効果ガス排出量(スコープ 1、スコープ 2 およびスコープ 3)はGHGプロトコルに基づき算出(単位:t CO₂e)。
(*1) 期間 10/2024 – 09/2025
(*2) 以前と比べて 2024 算定方法の見直しに伴い、修正されました。
(*3)本社および生産拠点からの廃棄物を含む。現地法人(販売事務所など)からの廃棄物は含まない。
(*4) 3.9 = を除き、 3.10, 3.13, 3.14 および 3.15 関係ありません。
2025年のスコープ1およびスコープ2における排出量は次の2つのグラフに示されています。 以下の図は売上高ベースの総エネルギー必要量とスコープ1および2の売上高ベースの排出量を示しています。
(*1) 期間 10/2024 – 09/2025
(*2) 2025年以降の生産物流ネットワークの各拠点で太陽光発電により自家発電した電力を含む。
(*3) 地域熱供給による排出量がもはや相殺されなくなったため
エネルギー関連GHG排出量を抑えた顧客の生産を目指すには、自社の製品ポートフォリオを超えた、業界全体に対応する企業間ソリューションが必要とされています。 部品サプライヤーとして、FestoはScope3排出量を削減することで、特に顧客が購入した製品を使用する際に気候保護に最大限の影響を与えることができます。 これには、全体的な空気圧システムを最適化する知識を持った専門家が必要です。
Festo Energy Saving Services - DIN EN ISO 11011(「エアエネルギ効率検査」)に基づいた包括的な方法で、カスタマイズされたサービスの範囲です。 これにより、顧客の施設におけるエア節約の可能性を特定し、最大限活用するとともに、DIN EN ISO 50001に基づいてエネルギーマネジメントシステム全体を最適化します。
私たちは、すべての既存の生産拠点に環境マネジメントシステムを導入し、ISO 14001に基づいてその認証を取得しています。 このプロセスの一環として、材料や消耗品の効率的な使用、廃棄物の削減、水の節約方法に取り組んでいます。 最新の参考データは、当社のサステナビリティレポートでご覧いただけます。
当社の環境コンプライアンス活動は、安全なプロセスの確立を確保しています。 これにより、エラーを可能な限り迅速に特定し是正することで、将来の回避が可能になります。 Festoは、環境管理システム内で選択された環境インジケータの改善を目指す施策を追求しています。 インジケータと報告範囲はサステナビリティレポートで提示されています。
Festoは環境法に対する深刻な違反を一度も犯していません。 短期間での事例として、排水や排出限度を超える場合がありますが、制裁の対象とはなりません。 適切な対策が常に講じられています。 必要に応じて、閾値を超過した事例については関係当局へ速やかに報告いたします。
Festoは技術の進歩とサステナビリティは両立しなければならないと確信している。 家族経営の企業として、エコロジー、社会的責任、企業責任を組み合わせたサステナビリティ戦略を追求し、Festoの行動の指針としています。
コーポレートサステナビリティの詳細