循環型調達

当社にとって、また環境や人々に与える影響の観点から、製造用原材料をどこから調達するか、そしてどのような具体的な材料特性を持つものを調達するかは極めて重要です。 2025 Festoは合計で 26.672 トンの原材料を購入した。 その際、プラスチック、アルミニウム、および(ステンレス)鋼は当社の生産において最も重要な材料の一つとなっています。 資源は有限であり、その採掘は環境に負荷をかけるため、資材の使用量を削減するための包括的な取り組みを構築することが求められています。 そのために、私たちは例えば循環型経済のアプローチを採用しています。

その中心となるのはアルミニウムです。 というのも、アルミニウム生産の原料であるボーキサイトは環境に多大な影響を及ぼす重要な資源だからです。 一つのアプローチとして、一次アルミニウムを二次アルミニウムに徐々に置き換えていくことが挙げられる。 Festoは 2025 二次アルミニウムの割合が 78.1 パーセントに達しました。

ハンガリーではさらに一歩進んだ取り組みを行っています。そこではアルミニウムくずを必要な原材料として直接溶解しており、それによって様々な中間工程を省略しています。 現在、この技術をドイツの拠点にも拡大する試験を行っています。

購入量の地域別内訳

Festoの直接および間接の調達額(生産資材および非生産資材)は 1.536 億ユーロ(2024)から 1.519 億ユーロ(2025)へと、引き続きわずかに減少しました。 これはとりわけ経済情勢に起因するものである。

非生産資材はすべての生産拠点(Festo Global Production Center、略称GPC)および販売会社を対象としています。 生産資材はすべての生産拠点にわたり含まれます。 Festoは現地および非現地のサプライヤからなるグローバルなサプライヤネットワークを絶えず拡大しています。 ここでいう「ローカル」とは各現地法人の地域内での調達を指します。

前年と比較して、2023年の地元サプライヤの数は 2025 わずかに減少しました。

「Local for Local」戦略は 2025 引き続き推進され、これにより、サプライチェーン全体および輸送経路におけるリードタイムの短縮や柔軟性の向上などが実現されました。 今後も、生産が行われている国や地域において、より積極的に調達を行うことを目指しています。

以下の図はFestoグループの直接および間接調達額の地域別内訳、ならびに現地サプライヤと非現地サプライヤの割合を示しています。

製品寿命の延長

お客様は、各種取扱説明書および説明文から、新たに購入した製品を安全かつ適切に使用する方法を確認できます。 メンテナンス、手入れ、および修理に関する情報は適切な使用をサポートすることを目的としており、製品や使用条件に応じて寿命を延ばすのに役立つ場合があります。 さまざまなチュートリアルでは、例えば、スペアパーツキットを自分で交換する方法を分かりやすく説明しています。

適用されるガイドラインと法律の考慮

製品の承認に関連するプロセスは社内ガイドラインに記載されています。 この際Festoは適用法を順守し、製品が安全であると見なされるようにする必要があります。 製品の流通が許可されるためには世界中で製品の安全性に関する様々な規制や法律があります。 そのためには各地域において それぞれの認可.

当社の アプリケーションノート (英語版のみ)ではこれらの質問に関する概要や、Festoの製品に関連する材料コンプライアンスに関する詳細情報をご覧いただけます。

Festoはお客様の責任あるパートナーです

Festoは技術の進歩とサステナビリティは両立しなければならないと確信している。 家族経営の企業として、エコロジー、社会的責任、企業責任を組み合わせたサステナビリティ戦略を追求し、Festoの行動の指針としています。

コーポレートサステナビリティの詳細