材料の適合性

すべての企業は、有害な成分や物質から人と環境を保護する責任があります。これが、Festo が、適用される法律、規格、ガイドラインから生じる環境および材料固有の要件を順守する理由です。お客様と市場の利益のために、Festo は常に規制の変更に目を配り、これを実施しています。このページでは、製品に使用されている材料について可能な限りの透明性を提供し、弊社による有害物質の適切な取り扱いと原料の責任ある調達について掲載しています。

製品の適合性

世界中で適用される法律、および業界固有の規制から生まれた料固有の要件を順守することは、ますます複雑になっています。Material Compliacne に関連する要件はダイナミックに展開し、一般的な製品安全性の重要な一部分となっています。以下の質問に対する答えをお探しですか?

  • 私が選んだ製品は、RoHS 指令の要件を満たしていますか?
  • これは例外を使用しますか?
  • これにはREACH 規制の SVHC (高懸念物質) は含まれていますか?
  • Conflict Minerals (紛争鉱物) に関する情報はどこにありますか?

Festo の Application Note では、これらの質問に関する概要や、Festo 製品に該当する可能性のある Mateiral Compliance のテーマに関する詳細をご覧いただけます。

製品関連の証明書および宣言書

適合宣言書 (CE、Food Safety など) および製品関連の証明書 (UL、CCC など) は、各製品の詳細ページのサポート / ダウンロードにあります。詳細はテクニカルサポートまでお問い合わせください。

塗装阻害物質(PWIS)

PWISとは表面の塗装時に塗装面にクレーター(点状, じょうご状のくぼみ)を生じさせる物質をさします。シリコン, フッ素含有物質, 特定の油脂にはこのような成分が含まれていることがあります。自動車産業, 特に塗装工場で使用される成分は塗料を阻害する物質を環境に放出してはなりません。製造中に塗装阻害物質によって引き起こされる塗装欠陥を回避するために自動車メーカーは独自のテスト手順書と基準を適用させてきました。

VDMA スタンダードシート 24364はテスト, 分類およびマークの要件を記述する企業の境界を超えた一連の規則であり、Festoはそれに対応する製品区分に従っています。

このメリットを是非ご活用ください。VDMAマークを使用してFestoの製品のからお客様の用途によりぴったりの製品をお選びいただけます。

VDMAホームページのメンバーのページではVDMA加盟企業を社内用としてVDMAスタンダードシートを無料でダウンロードすることもできます. これらのスタンダードシートは技術規則データベース(DaTeR)からご覧いただけます。関連する実用的なガイドラインは ot.vdma.orgからダウンロードしていただけます。

Corporate Responsibility

何世代ものスパンを見据えた思考スタイル、そして長期的視線と責任感を重視した経営は、家族経営企業 Festo の DNA に深く根ざしています。このことは、Festo の Corporate Responsibility およびサステナビリティマネジメントにもはっきりと見てとれます。持続可能な開発への Festo の貢献は、2020 年以降の未来を視野に入れた持続可能性戦略に明文化されています。国連の Sustainable Development Goals (SDGs) に基づいて作成されたこの戦略は、2020 年に Festo 理事会によって承認されました。透明性の促進は、Festo にとって非常に重要な位置を占めています。

持続可能性のアクティビティ、関連するキー数値の詳細は、 Corporate Responsibility および Festo の サステナビリティレポート でご覧いただけます。さらに、Festo SE & Co. KGは、独立した第三者機関によって継続的に評価されています。レーティングプラットフォーム EcoVadis や NQC - Supplier Assurance で Festo を照会すると、Festo の持続可能性のパフォーマンスに関する洞察を得ていただくことができます。