私たちの惑星にとっての主要な課題は気候変動です。これは地球の大気が人為的な温室効果ガス、特に二酸化炭素(CO₂)で絶えず濃縮されることによって引き起こされます。したがって、気候保護とエネルギー, 資源, 材料の経済的利用はFestoの企業戦略とサステナビリティ戦略の両方にしっかりと根付いている現代の重要な課題です。ここでは私たちはお客様と私たち自身のためにCO₂排出量を削減することに重点を置いています。
排出量の記録時には温室効果ガス排出量の記録と会計処理に関して最も国際的に認められている基準である Greenhous Gas Protocol(略してGHG Protocol、邦訳「温室効果ガスプロトコル」)を使用します。排出量をスコープ1排出量(自社内での直接排出量)、スコープ2排出量(電力や地域熱供給などの最終エネルギー購入からの間接排出量)、スコープ3排出量(バリューチェーンに沿ったその他の間接排出量)に分類します。
Festoは今後数年間でCO2 排出量を大幅に削減します。スコープ 1、2、および 3.8 に関しては2023 年にすでに大きな進歩を遂げることができました。2024 年以降、計画より 2年早く、Festo グループ全体が CO2スコープ 1に入っています。また、2030 年までにスコープ 1 の排出量を約 30% 削減し、2040 年までにネットゼロ目標を達成する予定です。Festo グループは 2024 年からスコープ 2 および 3.8 の CO2 ニュートラルとなっています。
さらに、エネルギー効率対策と太陽光発電(PV)のさらなる拡大への投資を継続します。2023 年にはさらに 20 か所に太陽光発電システムが追加されました。Festo に設置された合計 PV 容量は 60% 以上増加し、現在はピークで 13.8 メガワットに達しています。
Festo はGHG プロトコルの 3 つの範囲すべてにわたって企業の二酸化炭素排出量(CCF)を決定します。このうち4つのカテゴリ 3.10, 3.13, 3.14および3.15はFestoのCO2 排出量に関連しないことが確認されています。したがって、これらのカテゴリは考慮されていません。
ここでの結果は2024年の温室効果ガス排出量の表(tCO2eq)でご確認いただけます。計算では排出量の 99% がカテゴリ 3.1、3.4、および 3.11 内で発生しているという明確な結果が示されています。詳細なリストは サステナビリティレポートにあります。
2023年のスコープ1およびスコープ2における排出量は次の2つのグラフに示されています。以下の図は売上高ベースの総エネルギー必要量とスコープ1および2の売上高ベースの排出量を示しています。
危険度の低い材料の選択、材料の量を制限するための軽量工法の利用およびISO 14001に従って認定されたプラントでの生産といったことが資源の節約とCO₂ 排出量の削減に貢献します。
省エネ製品やソリューション, トレーニングとサービスはお客様にとっての資源とエネルギーの効率につながり、気候保護に重要な貢献をすることができます。Festo製品の高品質と長寿命がこの効果をサポートしています。
"正しい"製品を選択し、使用することは高いエネルギー効率の鍵です。その例はサステナビリティレポートだけでなく、Festo自動化におけるサステナビリティのページでもご覧いただけます。
圧縮空気の生成、パイプラインネットワークそして圧縮空気を消費するコンポーネントの状態もエネルギー消費に大きな影響を与えます。FestoのENERGY SAVINGサービスでは有能なパートナーがお客様をサポートします。これに関する詳細はFestoのサステナビリティレポートでご覧ください。
お客様のために最適化されたFesto ENERGY SAVINGサービスの成果は新しいサービスポータル でご利用いただけます。
Festoは多くの製品に向けて摩耗部品のセットや修理オプションを提供しています。これにより使用段階を延長することが可能となっています。
Festoの金属含有製品では高いリサイクル性が実現されています。また、将来の循環経済に対する要件の増加にも取り組んでいます。
お客様がCO₂ニュートラルな工場を実現する過程ではFestoの製品ポートフォリオをはるかに超えた業界向けの企業間ソリューションが必要です。気候保護に関してFestoがコンポーネントサプライヤとして現在持っている最大の有効手段は販売後の製品がお客様のもとで使用される際のスコープ3排出量の削減です。これには空気圧システム全体を最適化するためのノウハウを持つ専門家が必要となります。
Festo ENERGY SAVINGサービス - DIN ENISO 11011("圧縮空気エネルギー効率監査")に準拠したオーダーメイドのサービスプログラムはこの全体的な見方に基づいています。これはお客様のもとでの圧縮空気節約の可能性を判断して最適に活用し、これによってお客様のエネルギー管理システム全体を DIN ENISO 50001に従って最適化するものです。
お客様は様々な指示や説明を通じ、新しく購入した製品を安全かつ適切に使用する方法を学びます。誤用の可能性への言及, メンテナンス, クリーニング, ケア, 廃棄に関する情報はユーザーが気候への悪影響やそれに伴う高コストを回避するのに役立ちます。これにより製品の耐用年数も同時に延長されます。これについては様々なチュートリアルが提供されており、たとえばスペアパーツキットを自分で変更する方法なども分かり易く説明されています。
製品開発の早期段階ではすでに材料の節約と資源保護が大きな役割を果たします。材料を選択する際には可能な限り低いCO2量で無害な材料を使用することに重点を置いています。材料のリサイクルには人の健康を守ることはもちろん、高品質な二次原料の生産を妨げる不純物を含まないことが必要です。この行動分野におけるその他のテーマとしては循環型経済への貢献と責任ある原材料の調達があげられます。
Festoの購買構造は半製品, 部品, 完成品の購入に分かれているのが特徴です。プラスチックと並んでアルミはFestoの最も重要な材料のひとつです。再溶解された二次アルミニウムによる環境への影響は一次アルミニウムよりもはるかに低いため、可能な限り二次アルミニウムを使用することを目指しています。
製品の承認に関連するプロセスは社内ガイドラインに記載されています。この際Festoは適用法を順守し、製品が安全であると見なされるようにする必要があります。製品の流通が許可されるためには世界中で製品の安全性に関する様々な規制や法律があります。これには様々な地域でそれぞれの承認が必要となります。
FestoのApplication Note(英語のみ)ではこれらの質問に関する概要や、Festo製品に該当する可能性のあるMateiral Complianceのテーマに関する詳細をご覧いただけます。
Festoは既存の全ての生産施設にて環境マネジメントシステムを確立し、ISO 14001に準拠してこれを認定しています。その一環として、材料や資材の効率的な使用、廃棄物の削減、水の節約に取り組んでいます。現在の主要な数値は 持続可能性レポートでご覧いただけます。
Festoは自社の環境コンプライアンスを通じて安全なプロセスを確立します。エラーは出来る限り迅速に検知され、将来は回避することが可能です。Festoは製品のライフサイクル全体にわたって環境パフォーマンスを継続的に改善します。
Festo側では環境法の重大な違反はありません。制裁の対象とならない、短期的の廃水または排出制限値の超過が発生する可能性があります。適切な対策が常に講じられます。制限値を超えたために当局に通知する義務がある場合、この義務は順守されます。