Böckさん、Festoは100歳になります。この重要な記念日を祝うのはどんな気分ですか?

100 年の成功を祝うことは特別なことです。これに向けた準備が世界中で本格化しています。いよいよその時が来ました。私たちは記念の年に多くのハイライトがあることに非常に興奮しています。私たちは皆、自分たちが達成したことに満足し、誇りに思っており、機会に満ちた有望な未来に目を向けています。


Festoは 100 年にわたって世界を動かし続けてきました。成功の秘訣、会社のユニークな点は何ですか?

Festoの人々 彼らの革新への欲求と不可能を可能にする喜び - それはいつも私に感銘を与えます。私たちは空気圧式、電気式、デジタル式、またはその組み合わせなど、あらゆる動きに魅了されます。そして私たちは資格を通じて世界中の人々を新たな衝動で「動かし」ます。創意工夫、総合的な思考と行動、そして強い顧客志向 – これらが常に Festoを特徴づけてきたものです。私たちにとって、これらすべては Festoの将来のサクセスストーリーの決定的な原動力でもあります。


イノベーションは Festoの DNA に組み込まれています。同社はどのようにして革新性を維持しているのでしょうか?

オープンさ、好奇心、学習意欲、熱意 - これが私たちのイノベーションの源であり、限界を超えて考え、新しいことに果敢に挑戦します。何よりも、変化する状況に適応し、新しいトレンドを予測するこの能力が、当社を今日まで成功に導いています。これは世界中の 20,000 人を超える当社の従業員の多様性、専門知識、アイデア、コミットメントの象徴です。


「革新への欲求は私たちの DNA に組み込まれています。」

次の100年を覗いてみませんか?

Festoは責任感があり経済的に独立したファミリー企業として、世代の観点から考えています。だからこそ、私たちは今日すでに明日の課題に取り組んでいます。自動化は既存産業および新規産業においてますます重要な役割を果たすことになります。現時点ではいくつかの分野は想像すらできませんが、依然としてエキサイティングな状況です。

私たちはイノベーションのリーダーとして、今後も積極的に未来のトレンドを形成していきたいと考えています。私たちは今後 100 年も画期的なトレンドを生み出し続け、幅広い業界向けの優れたソリューションで人々にインスピレーションを与えていきたいと考えています。資格は技術と同じくらい重要です。