AirJelly

蠕動駆動部を持つ初の屋内飛翔体

AirJelly には8つの適応型触手があり、動きを可能な限り生体モデルに近付けています。これらが電気駆動の力を消費し反動の原理を利用して人工クラゲを浮かせます。自然界のモデルとは対照的に、AirJelly は水の中ではなく、空気中を滑って動きます。

AirJelly はほんとうに軽量です:直径1.35メートル、高さ2.20メートルのこの飛翔体は重量わずか1.3キログラムです。中央制御の電気駆動部に加えて、本体にはバッテリと、必要な浮力を提供するヘリウムが充填されたバロネットも含まれています。体重移動で三次元空間を制御。蠕動推進力と組み合わせて、遠隔操作のこのクラゲはあらゆる方向に浮きながら進むことができます。

Fin Ray Effect® によるユニークな飛行操作

8本の触手のデザインにはFestoの開発者は自然界の作用メカニズムである Fin Ray Effect® を採用しています。それぞれの触手は肋材で可動連結された、交互に配置された張力側面と圧力側面で構成されています。側面に圧力が加えられると、この幾何学的構造は作用する力方向に反してアーチ状に曲がります。これにより生体モデルの反動原理を使用して、空中を飛ぶクラゲが可能になります。

このような蠕動駆動は航空の歴史ではこれまで知られていません。こうしたことからも、FestoのBionic Learning Networkは圧巻の業績を達成したといえます。


このプロジェクトは自然がテクノロジーと融合する「Bionic Learning Network」の一部です。


研究所、大学、パートナーと協力し、自動化技術と技術教育というFestoのコアビジネスにおける革新的なアイデアやソリューションを開発するために、生物学的原理の研究を行っています。 Bionic Learning Networkについて詳しく知る、またはFestoのブログでFestoに関するその他の興味深いトピックをご覧ください。

ブログへ