AirPenguins

空気の海を自律飛行

集団で飛んでいる AirPenguins はその可動性とデザインの点で海の生体モデルに非常に近いものとなっています:Fin Ray Effect® による後部と前部の柔軟な3D 構造によりAirPenguins は水の中を自然に泳ぐのと同じように空中を滑ります。受動的にねじれる翼の助けを借りて、AirPenguins は前方にも後方にも飛ぶことができます。ヘリウムで満たされたバロネットが飛行中の超軽量物体の浮力を保証します。

海鳥であり、優れたダイバーであるペンギンは進化の過程で飛び方を忘れてしまいました。私たちのBionic Learning NetworkはAirPenguins を使用して人工ペンギンのグループを開発し彼らに再び飛ぶことを教えました。

集団行動による自己制御システム

このグループは自律的に飛行する3羽のペンギンで構成されています。この3羽は超音波送信ステーションによって記録された、定義済みの空間スペースに浮かんでいます。ペンギンはこのスペース内を自由に移動し決められたルールに従って、自主的に探索を行えます。送信ステーションまでの距離をもとに、飛翔物体同士がお互いを認識し衝突することなく集団で飛行することが可能になっています。

さらにAirPenguis はグループ内で同期行動を実行することも可能です。インテリジェントな調整技術が飛行するペンギンの高さ調整と位置安定性を保証します。包括的な中央監視システムがセンサ故障に反応しエネルギー状態を永続的にチェックします。必要に応じて、充電ステーションに自律的に帰還することも許可しこれで飛行の安全性を確保します。


このプロジェクトは自然がテクノロジーと融合する「Bionic Learning Network」の一部です。


研究所、大学、パートナーと協力し、自動化技術と技術教育というFestoのコアビジネスにおける革新的なアイデアやソリューションを開発するために、生物学的原理の研究を行っています。 Bionic Learning Networkについて詳しく知る、またはFestoのブログでFestoに関するその他の興味深いトピックをご覧ください。

ブログへ