SmartBird

鳥の飛行を解明

セグロカモメのインスピレーション:自然界のモデルと同様、Smart Bird も翼を羽ばたかせるだけで飛行します。この超軽量のオーニソプターは優れたエアロダイナミクスを備えており、類似の飛行モデルとは対照的に、追加の駆動力を一切必要とせずに単独で離陸、飛行、着陸することができます。

炭素繊維、ガラス繊維、ポリウレタンフォームで作られた SmartBird は長さ1.07メートル、翼幅1.96メートルで重量はわずか約450グラムです。この一環した軽量構造をインテリジェントなオンボード エレクトロニクスと組み合わせて、そこで初めて SmartBird のユニークな飛行動作が可能になります。

アクティブなねじれによる卓越したエアロダイナミクス

特殊な翼プロファイルと羽ばたき翼の狙いを定めたねじれによりSmartBird は80% を超えるエアロダイナミクス効率を実現します。その翼は上下に羽ばたくだけでなく、高精度での回転も可能です。これは浮力と推進力の両方を提供するアクティブジョイントトーションドライブによって行われます。この機能の統合により鳥の飛行は技術的に解明されています。

Condition Monitoring によるプロセスの安定性

飛行中には翼の位置や翼のねじれ、またはバッテリの状態などのデータがソフトウェアによって継続的に記録され、リアルタイムで確認することができます。これにより制御パラメータは新しい状況に合わせて瞬時に調整および最適化されます。永続的な診断により人工鳥の飛行安定性が保証され、ひいては運転の安全性も保証されます。

オートメーション技術に関する知見の獲得

SmartBird は特にエアロダイナミクスの分野でオートメーション技術におけるFestoのコアビジネスに重要な知見を提供します。これらの知見は設置スペースをほとんど必要とせず、フローが最適化され、このために資源およびエネルギーの効率が向上された新しいコンポーネントを開発するのに役立ちます。結合された駆動部の機能統合によりハイブリッド駆動テクノロジーの構築と最適化に関する有益な情報が得られます。適用可能な分野は水からエネルギーを生成するリフティングベーンジェネレーターから、プロセス自動化の新型アクチュエータにまで及びます。


このプロジェクトは自然がテクノロジーと融合する「Bionic Learning Network」の一部です。


研究所、大学、パートナーと協力し、自動化技術と技術教育というFestoのコアビジネスにおける革新的なアイデアやソリューションを開発するために、生物学的原理の研究を行っています。 Bionic Learning Networkについて詳しく知る、またはFestoのブログでFestoに関するその他の興味深いトピックをご覧ください。

ブログへ