Bionics Kit:実践志向の学習のためのバイオニクスキット

2018年に Bionics Kit という名前でドイツおよび米国で発売される最初の学習キットは14歳から18歳までの学生を対象としています。バイオニクス キットはバイオニクスの手法を使用して単純かつ創造的な方法でタスクに取り組む機会を若者に提供します。例えばBionicフィッシュモデル、カメレオングリッパ、または Fin Ray Effect® を持つFinグリッパを持つ象の鼻の実際の構築などです。

基本装備としてケースには組み立てから始めるために必要なすべてのコンポーネントが含まれています。これらには市販の小型サーボモータ, 電子コンポーネントまたは Fin Ray® 構造などのプラスチック要素が含まれています。これらを 想像力豊かにかつ賢明な方法で自分で選んだ素材と組み合わせることが生徒に与えられる課題です。結束バンド, 土嚢, 段ボール, フォームラバーや他にも多くのものがこれに適しており、すべての若者が独自の再利用可能なモデルバリエーションを設計できるようになっています。

付属情報付きのデジタル学習環境

ハードウェアを補足するものとしてwww.bionics4education.com には無料の学習環境があります。バイオニクスに関する追加コンテンツや、教室や自宅での実践に役立つヒントで若者の学習をサポートします。また講義ビデオ, ソフトウェアコード, 自分の3D プリンターでコンポーネントを出力するための CAD データも無料で提供されます。ウェブサイトはドイツ語と英語で利用可能です。

Open Source:学生と教師のための有用な情報

無料で利用できるコンテンツは一方では学習者が組み立てやプログラミングを行う際のヘルプを提供します。総合的な教育アプローチを通じて、子供や若者は自然に着想を得た動物ロボットを自分で組み立て、PC, タブレット, スマートフォンなどのインタフェースを介して遠隔操作でそれらを制御する方法を遊び心のある方法で学びます。

他方で学習環境は教師陣に生物学的方法論の背景資料を提供します。これにより教育者の立場にある人はこのウェブサイトを使用して、創造性, 革新性, 問題解決に焦点を当てたプロジェクトベースの学習体験を学生に提供できるようになっています。このような背景をふまえ、すべての教材はFestoDidactic に従事するFestoの教育専門家の支援を付け、教育および学説・講義の範疇で使用するために構築されました。

Bionic Learning Networkのロールモデル

この学習キットのアイデアはFlexShapeGripper や Bionic Handling Assistant など、様々なバイオニクスプロジェクトの開発段階で数え切れないほどのプレモデルから生まれました。Festoのエンジニアの学習効果はその実績が証明されるだけでは足りません。これはまた教育的観点から編集され、若者に提供されるべきものなのです。

自然科学と技術を楽しむ

Bionic教育キットを使えば、理論はシンプルな実地の作業となります - 楽しい実験がモチベーションや熱中する心を盛り上げます。学際的な学習コンテンツは生物学、物理学、技術や情報科学といった日常の学校生活における科目や、プロジェクトの日々、または個々の講義に統合することが可能です。

バイオニクスは生物学と技術を結びつけるもとのして、すべての統合式 MINT 教育プログラムを完璧に補います。このため学校のクラス、作業グループ、または好奇心旺盛な個々の研究者は事前に装備が整えられたケースを使ってバイオニクスをスタートすることも、または徹頭徹尾、すべて自分で手配し構築することも可能となっています。


このプロジェクトは自然がテクノロジーと融合する「Bionic Learning Network」の一部です。


研究所、大学、パートナーと協力し、自動化技術と技術教育というFestoのコアビジネスにおける革新的なアイデアやソリューションを開発するために、生物学的原理の研究を行っています。 Bionic Learning Networkについて詳しく知る、またはFestoのブログでFestoに関するその他の興味深いトピックをご覧ください。

ブログへ