DualWingGenerator

翼のはばたきの原理を利用したエネルギー生成

DualWingGenerator の場合、FestoのBionic Learning Networkは鳥の飛行から改めてインスピレーションを得ました。従来の小型風力タービンとは異なり、このテクノロジーキャリアはローターブレードの代わりに2つの対向するブレードペアを使用してエネルギーを生成します。

自然界における翼のはばたきの反転原理

このシステムの原理は自然な羽ばたき飛行の原理を逆転させることにあります。鳥は羽ばたきすることで空中を前進するのに必要な力を生成します。これに対しDualWingGenerator のような静止システムは空気の流れから運動エネルギーを抽出することができます。翼の直線的な上昇運動は回転運動に変換されます。統合された発電機は生成されたエネルギーを電気に変換します。

対向するブレードのペアで最適なエネルギー収量を実現

4つの翼は中央の柱の両側に配置されます。上部に2つ、下部に2つ配置された翼はそれぞれ、スライドに取り付けられた共通のモータ駆動の回転軸上に位置します。風が吹くと、この両方のスライドが垂直ガイド上を同タクトで反対方向に移動します。上部の翼が上に移動し下部の翼は下に移動します。片側の一対の翼は機能ユニットを形成しその流体力学的特性が最適なエネルギー生成を可能にします。頂点ではサーボモータが翼を回転させ、翼は再び相互に向かって動きます。

鳥の飛行のようなアクティブなねじれ

アクティブな回転により翼は常に最適な流れを受けるよう配置されます。これによりアダプティブシステムは科学的に証明された非常に高い効率で最適なエネルギー収量を達成することができます。このいわゆるアクティブなねじれはFestoではすでに2011年に SmartBird で技術的に実現されています。人工セグロカモメの開発では鳥がどのように活発に翼を回転させ、風の条件を可能な限り効率的に利用するかを調査しました。

低い風力で最高の効率

DualWingGenerator は自己最適化機能を備えており、様々な風の状態に適応することができます。効率の面ではこれは従来の小型風力タービンと比べて遜色がなく、低風速でも驚くべき利点を見せています:4~8m/s の範囲でこのシステムは極めて高い効率を科学的に証明しています。


このプロジェクトは自然がテクノロジーと融合する「Bionic Learning Network」の一部です。


研究所、大学、パートナーと協力し、自動化技術と技術教育というFestoのコアビジネスにおける革新的なアイデアやソリューションを開発するために、生物学的原理の研究を行っています。 Bionic Learning Networkについて詳しく知る、またはFestoのブログでFestoに関するその他の興味深いトピックをご覧ください。

ブログへ