対象を絞った研究協力と共同プロジェクトにおいて、Festoとそのパートナーは先駆的な技術を開発し長期的に技術的トップの地位を確保するために重要な貢献をしています。
様々な技術分野のダイナミックな開発により新しい未来志向のソリューションが可能になります。複雑な技術的問題には専門や組織の境界を越えた様々なスペシャリストの効果的な相互作用が必要です。
Festoはパートナーシップベースの研究と革新の文化を実践しています。ネットワークパートナーと協力して未来の見通しとインテリジェントなソリューションアプローチを開発し、ドイツを技術拠点として確保することに貢献します。
このプラットフォームでは政治、協会、労働組合、そしてビジネスと科学の代表者が共同で、業界のデジタル構造変化を形作ります。Festoは特にプラットフォームの運営委員会やワーキンググループに関与しています。FestoはGAIA-XおよびIndustrial Digital Twin Association(IDTA eV)においても活動しています。
VDMAの流体技術職業団体は200のドイツの油圧, 空気圧およびシーリングテクノロジーメーカーの利害関係者を代表しており、これによりドイツ市場の85%以上の利害を代表する存在となっています。また同協会は相互の情報交換のための重要なプラットフォームでもあります。Festoは流体技術職業団体の理事会で活動しており、流体工学研究基金のプレコンペティティブ共同研究に取り組んでいます。
クロスセクターのテクノロジークラスタはマイクロシステム技術に焦点を当てています。このクラスタは360を超えるパートナーを擁する、ヨーロッパ最大のネットワークのひとつです。Festoはネットワークパートナーであり、さまざまな専門グループで活動しています。
European Factory of the Future Research Association(EFFRA)は官民パートナーシップ「Made in Europe」の一環として、新しく革新的な生産技術の開発を促進する業界団体です。Festoはさまざまな団体で積極的に活動しており、欧州委員会の対話パートナーとして求められています。
ZVEI自動化職業団体はドイツで自動化技術, 産業情報と通信技術、および関連する産業関連サービスに関与するすべての企業のためのプラットフォームです。これは業界, 政治, 社会の間の対話を促進し、ドイツおよび世界中の自動化業界の利益を代表しています。Festoはプロセス産業の自動化技術の国際的な利益共同体である NAMUR と協力して、モジュール式生産やデジタルエンジニアリングのテーマを含め、ZVEI 役員会やその他の様々な委員会で活躍しています。