FluidSIM ® は、空気圧、油圧、電気工学向けの回路図設計およびシミュレーションプログラムとして世界をリードしています。
唯一無二のサクセスストーリー
FluidSIM ® は、カイザースラウテルンでの XPS エキスパートシステム会議におけるエキスパートシステムイノベーション賞、国際的なワールドディダックアワード、ドイツの教育ソフトウェア賞など、すでにいくつかの賞を受賞しています。1995 年以来、世界中で 20 万以上のインストール実績がある FluidSIM ® は、メカトロニクストレーニングの分野では最も成功したソフトウェアパッケージのひとつです。
技術教育におけるシミュレーションとモデリングは、実際のシステム、プロセス、またはシナリオをデジタルで表現するためにコンピューターベースの技術を使用することを指します。これらの革新的なアプローチは、理論、プロセス、または設計を試し、テストし、分析するための教育に使用できます。これにより、複雑な技術概念をより深く理解できるようになります。
シミュレーションでは、さまざまな条件、入力、またはその他の変数の影響を調査および観察するために動的に調整できる対話型シミュレーション モデルが作成されます。これにより、概念の正確な適用、分析、最適化が可能になります。
モデリングにより、システムまたはマシンを抽象的な方法で表現および分析できるようになります。これにより、学習者は複雑な関係をより深く理解し、現実世界の技術的問題に対する解決策を開発することができます。
技術教育におけるシミュレーションとモデリングの使用により、技術的な知識とスキルを学習するための安全で現実的な環境が作成され、学習プロセスが最適化されます。これにより、学習者はスキルを磨き、実践的な課題に最適に備えることができます。
Festo のシミュレーションおよびモデリング ソフトウェアを使用すると、実際的な課題に対する最適な準備が可能になります。