Electeo の世界へ

Electeo は、電気、アナログおよびデジタル電子機器、プログラマブル電子機器および産業用電子機器の基礎における実践的なトレーニングのために設計された Web ベースの混合学習ソリューションです。

Electeo は、職業訓練学校、技術学校、大学、産業訓練センターに最適で、電子回路の分析、設計、テスト、トラブルシューティングにおける専門スキルを教えます。Electeo は教育にシームレスに統合し、さまざまな学習者やトレーニング プログラムの変化するニーズを満たすように設計されています。

一般的な Electeo の作業環境は次のもので構成されます。

コース

ターンキー Electeo 学習教材

学習プロセスの基礎

Electeo コースでは、 ターンキー学習教材、 を提供して授業計画とコース開発を加速します。このコースは、特定のエレクトロニクスのトピックを包括的にカバーする確かな教育的アプローチに基づいています。その標準化された構造により、職務要件に合わせた目標を備えた明確な学習パスと進歩が提供されます。

コースは 実践的な実験 に焦点を当て、マルチメディア ツール (グラフィック、アニメーション、ビデオなど) を使用して必要な理論を簡単な方法で教えます。質問と評価により、プロセス全体を通じて学習者の理解を確認します。

コースの範囲は時間の経過とともに拡大します。現在、次のコースが利用可能です。

  • 交流の基礎
  • 直流の基礎
  • 磁気と電磁気
  • バイポーラトランジスタの基礎と基本回路
  • ダイオードと整流回路
  • コンデンサ、インダクタ、インピーダンス

現在利用可能なコースのリストについてはここをクリックしてください

コースは、個別の学習体験を提供するデジタル学習ポータルである Festo LX でオンラインで利用できます。コースは PDF ワークブックとしても利用できます。

学習活動は、データ キャプチャと学習ボードを備えたベース デバイスを使用して実行できるように設計されています。

コースの範囲は、 モーター エレクトロニクス、デジタル エレクトロニクス、パワー エレクトロニクス、産業用エレクトロニクス の分野からのトピックを含むように拡張されます。 B. 変圧器、ネットワーク定理、三相電流の基礎、トランジスタ、サイリスタ、電源、FET と IGBT、オペアンプなど。

コースは、個人の学習体験のためのデジタル学習ポータルである Festo LX でオンラインで利用できます (サブスクリプションが必要で、別途購入する必要があります)。コースは、キャンパス ライセンス付きの PDF ワークブックとしても利用できます。

学習活動は、データ キャプチャと学習ボードを備えたベース ユニットを使用して実行できるように設計されています。

学習ボード

Electeo ラーニング ボードの拡大図

実践実験

学習者は、対応する学習ボードを使用して、コースで説明されている実践的な演習を実行します。彼らは実験用ワイヤを使用してさまざまなコンポーネントや回路ブロックを接続し、ベースユニットに統合された仮想計測器を使用して電気測定を行います。

学習ボードには、コンポーネントを明確に識別するために IEC シンボルがマークされています。磁石によって学習ボードがベース ユニットに取り付けられ、必要に応じて学習ボードが制御され、電力が供給されます。電子部品は学習ボードの表面の下に安全に収納されています。

学習ボードのコレクションは時間の経過とともに拡大していきます。現在、次の学習ボードが利用可能です。

  • 直流の基礎
  • 交流の基礎
  • 磁気
  • コンデンサとインダクタ
  • ダイオードと整流器

データ収集機能付きベースユニット

Electeo 仮想計測器インタフェイス

自己完結型のワークスペース

Electeo ベースユニットには、回路解析に必要な重要な機器がすべて装備されています。学習者はこれらの機器を使用して、電圧、電流、抵抗、周波数、位相などのさまざまな電気パラメータを測定し、電子回路、システム、またはデバイスをチェックおよび検証できるようにします。外部デバイスは必要ありません。

仮想計測器は、コンピュータベースのデータ収集に不可欠な部分です。仮想インストゥルメントには次のものが含まれます。

  • 直流電圧源
  • マルチメータ (電圧計、電流計、抵抗計、電力計)
  • ファンクションジェネレータ(正弦波、三角波、方形波)
  • 時計
  • オシロスコープ(2チャンネル)

仮想計測器は実際の計測器と同じくらい正確です。これらは、Web アプリケーション経由で、または Festo LX で直接制御できます。インタフェイスは応答性が高く、さまざまな画面サイズに適応します。

作業を容易にするために、LED はベースユニットと機器のステータスに関する即座のフィードバックをユーザーに提供します。ベースユニットはユーザーが快適に作業できるように十分な大きさです。ベースユニットは軽量で、標準の電源コンセントに接続できる外部電源コードによって電力が供給されます。

100% デジタルおよびウェブベース

Electeo は、完全なオンライン ソリューションとしてデジタル学習ポータル Festo LX (サブスクリプションが必要) と組み合わせて使用すると、その可能性を最大限に発揮します。Festo LX を使用すると、教師はコースを作成、計画、カスタマイズ、割り当てできるだけでなく、学習者の進捗状況を追跡して報告することもできます。仮想計測器には Festo LX ユーザー インターフェイスから直接アクセスでき、効率的な実践練習が可能になります。オンラインシミュレーションソフトウェア FluidSIM 365 (要サブスクリプション) を使用すると、電子回路のシミュレーションが可能になります。

  • デジタルプラットフォーム上のマルチメディア学習コンテンツ
  • Electeo の Web 環境で利用可能な回路シミュレーション ソフトウェア
  • ハードウェアと仮想計測器間のシームレスなデータのキャプチャと転送

電気的に安全

電気を扱う場合、安全性は最も重要です。Electeo は低電圧で動作し、短絡から保護されているため、感電の危険はありません。Electeo の設計とコンポーネントの定格により、潜在的に危険な大きな電圧が生成されないことが保証されます。Electeo は最も重要な電気安全規格に準拠しています。

ユニバーサルに接続され、将来も安心

実験に費やすすべての時間を、トラブルシューティングや機器の構成に無駄にするのではなく、学習に費やす必要があります。Electeo は独自の電子コアによって制御され、スムーズな操作とラップトップ、タブレット、スマートフォンなどの幅広いデバイスとの互換性を保証します。Electeo のオープン テクノロジーにより、将来の拡張を簡単に実装できます。上級ユーザは、LabVIEW、MATLAB、C# などのソフトウェア ツールを使用して独自のアプリケーションを開発することもできます。

  • 複数のデバイス、ブラウザ、オペレーティング システムとの互換性
  • ローカルにインストールするソフトウェア プログラムはありません
  • 無線アップデート
  • ITインフラから独立して動作する組み込みWebサーバー
  • オープンで安全なテクノロジー

もっと詳しく知りたいですか? ご質問はありますか?問わ合わせ先 

Electeo ベースユニットおよびラーニングボード

こちらでは、ラーニングボードおよびベースユニットに関する詳細情報をご覧いただけます。

製品ページへ