メジャリングアプリケーションモジュールを使用し、2 つのレーザー距離センサを部分的に 2 つの測定ポイントに位置合わせします。このために、この 2 つのセンサは調整可能な測定スタンドに取り付けられています。
アウトプットアプリケーションモジュールには 2 軸のハンドリングシステムが備わっており、2 つのローラーコンベヤーでワークピースを出力するために使用されます。このアプリケーションモジュールを、商品を取り出すためのワークステーションとして使用します。
ドリリングアプリケーションモジュールでは、2 つのドリルスピンドルが Z 方向に供給され、X 方向に移動します。これにより、ワークピースに 2 対の穴あけ (シミュレーション) をすることができます。
ドリリングアプリケーションモジュール CPS を使用すると、2 つのドリルスピンドルが Z 方向に供給され、X 方向に移動します。これにより、ワークピースに 2 対の穴あけ (シミュレーション) をすることができます。Web インタフェースを備えた統合インテリジェントコントローラは、個々のアクチュエータの運転状態を監視し、Webインタフェースを介してスペアパーツと消耗品の注文提案を自動的に生成することができます。
マガジンアプリケーションモジュールでは、「フロントシェル」または「リアシェル」のワークピースがマガジンスロットに格納されます。マガジンの下方にパレットがある場合、ワークピースは1個づつパレット上に配置されます。
マッスルプレスアプリケーションモジュールを使用すると、比例圧力制御で圧入プロセスが実行されます。発生した力は、ロードセルで正確に測定されます。プレス力は追加のガイドを介して吸収および迂回され、コンベヤには影響ありません。
トンネル炉アプリケーションモジュールは、ワークピース温度を最大で摂氏80度まで調整できます。温度調整は、換気フラップを手動で調整します。このようにして、外乱変数をシミュレートします。
ターニングアプリケーションモジュールは、空気圧駆動でワークピースを反転させます。このモジュールは、直方体のワークピースを処理するために設計されています。
カメラ検査アプリケーションモジュールのカメラは、光学検査による品質保証のためのインテリジェントで汎用性のあるセンサとして、プロセス内で使用されます。
ピックバイライトモジュールは、手動の組立シーケンスに組立ラインのオペレーターガイドを統合します。組立シーケンスは、MES4 の作業計画で選択されます。
技術仕様
構造:アルミプロファイル製モジュールラック
8 つのグリップシェル付きラック
統合された ピックバイライト制御
電源:24 V DC
インタフェース:イーサネット