開発者に最適:液体ハンドリングスターターセット

開発者に最適:液体ハンドリングスターターセット

簡単・迅速に新しい投与アプリケーションへ

圧力制御式の投与システムは精度、スループット、信頼性が重要なケースで使用されます。Festoはラボオートメーション分野の開発者向けに液体投与用のスターターセットをご提供しています。新しい投与アプリケーションの最初のセットアップはスムーズかつ迅速に実装できます。

テストに最適、投与では精度を発揮

スターターセットを使用すると大きな手間なく、圧力制御式投与システムの多様性に慣れ親しむことができます。このため、機能キットはまずは実験室での評価および開発テストを目的としており、ラボオートメーション用のOEM 標準マシンで使用するための準備段階として理解されます。

正確な液体投与を実現する圧力制御式の投与システムはインビトロ診断(IVD)、ハイスループットスクリーニング, および一般的なライフサイエンス研究アプリケーションに最適です。微量投与に関連する多数の産業用アプリケーションもこれでカバーできます。

スターターセットには高速切換のディスペンスヘッド VTOE、動的な比例圧力制御バルブ VEAB, そしてすぐに使い始めるために必要なすべてのコンポーネントが含まれています。

シンプルな原理, 広範囲

液体リザーバ内の圧力は圧力レギュレータを使用して変更できます。リザーバ内の圧力が周囲の大気圧まで上昇し、同時に液体バルブが開くと投与液体がリザーバからノズルを通して投与されます。投与された液体の量は圧力やバルブの開放時間といったパラメータによって高精度に調整できます。

これによりnl からmlまでの幅広い異なる容量を実現できます。圧力と開放時間の線形特性で希望する投与量を簡単に設定できます。安全バルブはリザーバに直接接続されており、ボトルに空気圧で負担がかかるのを防ぎます。

線形特性により投与量を簡単かつ正確に設定

線形特性により投与量を簡単かつ正確に設定

バルブの圧力をできるだけ一定に保つことが重要です。圧力の変動は投入量にダイレクトに影響します。このため、動的な圧力制御には比例レギュレータ VEAB が使用されます。これにより0.4%の繰返し精度で設定値を調整できます。

 スターターキットの要素の概要

スターターキットの最も重要な要素の概要 圧縮空気の供給は含まれていません。

開始に必要なものはほとんどすべてこの中に揃っています

スターターキットには圧力制御式の投与システムの稼働に必要なすべてのコンポーネントが含まれています。さらに必要となるのは圧縮空気の供給, バルブ制御信号そして 24V 電源のみです。

目次:

  • 使用説明書
  • VTOE1-1, ポリカーボネート製ディスペンスヘッド
  • VEAB, ピエゾ比例圧力制御バルブ
  • 安全バルブ付マニホールド
  • NEBU, VEAB 用ケーブル
  • PFAN 3mm チューブ、耐薬品チューブ
  • 継手、¼-28ロックリングとQSM プラグコネクタ
  • Schott Duran GL451L ボトル
  • ボトル用 GL45メクラプラグ

興味深い記事

概要