多くの機能に対するプレッシャー
圧力をかけて精密な作業が行われる大きな分野は表面処理です。制御された空気圧による調整された接触圧力により、たとえば、ワークピースがたとえ難しい形状であっても、完全に均一に加工されることが保証されます。Controlled Pneumatics が提供する可能性の範囲は非常に敏感なウェーハの安全な研磨にまで及びます。調整された圧力は注入にも最適です。「液体に対する圧力」とは分散塗料や接着剤などの製品をピンポイントの精度で注入できることを意味します。
流量? 正確に投与されました!
流れはControlled Pneumatics を使用して非常に正確に制御することもできます。これはたとえば高価なガスが大量に使用される場合など、興味深いものです。その一例が、窒素の精密な制御による酸化の防止です。その結果、必要な量のガスが正確に使用され、損失が回避されます。
モーションプロファイルはプロセスを最適化します
Controlled Pneumatics を使用すると、空気圧動作プロファイルを非常に簡単に作成できます。たとえば、シリンダピストンの急速なクロックによる伸長により中間で停止し、穏やかに振動のない最終位置への進入が行われます。次に、戻りストロークは減圧下で行われます。これは単なる例であり、変更される可能性があります。このようなプロファイルは圧縮空気の消費量を削減するのに役立ちます(場合によっては最大 70%)。
単に優れた制御 – テクノロジー
このようなタスクの実装を成功させるには制御空気圧ではバルブとバルブ端子のピエゾ技術, センサ, コントローラ, 強力な制御アルゴリズムなど、いくつかのテクノロジーの相互作用が必要です。
VEAB, VPPI, モーション ターミナル VTEM などの比例バルブが不可欠な基盤を形成します。たとえば、小型の VEAB はダンサー ロールの偏差に電光石火の速さで反応します。これにより、ハイテク糸を巻き取る際の張力が可能な限り一定に保たれます。統合されたピエゾ技術の速度と精度がこれに大きく貢献します。
プランジャーコイル アクチュエータを備えた VPPI 比例バルブ, またはパイロット制御用のピエゾ技術を備えたVTEM モーション ターミナルはたとえば、ホイルや紙を巻き取る場合に適しています。Motion Terminal ではこれは統合された Motion App を通じて行われます。
統合されたセンサがデータを収集して処理します。これらは強力な通信テクノロジを介して、上位レベルのコントローラでパラメータ化および評価に使用できるようになります。指定されたパラメータはほぼリアルタイムで調整できるため、生産の信頼性が大幅に向上します。
ハードウェアに加えて、それぞれの要件に合わせて最適化できる強力な制御アルゴリズムも、制御された空気圧の中心点の 1 つです。Controlled Pneumatics のハードウェアが最適に連携することを保証するために、当社の専門家は常に連絡を取り合っています。このようにして、各自動化ソリューションの特別な要件を考慮に入れることができます。これが最適な結果を達成する唯一の方法です。