低コストかつ速くて効率的な調達は機械メーカーやシステムビルダーには不可欠なものです。そのため、Festoでは紙やファックス、電話といった従来の方法からオンラインショップやApp WorldなどのEPR機能を備えたデジタルな方法までのあらゆるチャンネルをご利用いただけるようにしています。33,000を超える製品/コンポーネントをシングルソース提供しているFestoは、フルサービスのサプライヤでありかつ速くて安心な納入を遂行するパートナーです。
快適な製品選択プロセスにより、適切な製品にすばやく確実にアクセスできます。実用的なフィルタ機能、直観的な操作に選択時のヘルプで提供される貴重な情報により製品の選定は特に簡単になっています。製品レベルでは推奨アクセサリが画像と共に提案されます。
登録が完了したお客様は価格や在庫状況を確認したり、時間を遡って過去の注文データに簡単にアクセスしたりできるほか、部品表のインポートにバスケットの共有, 発注確認書, 納品書, 請求書などのドキュメントのダウンロードなどもできるようになっています。シームレスな発注と発送状況のトラッキングにより、オンラインショップ以外の注文でもすべての納入日をいつでも把握することができ、計画の信頼性を最大限にできるようになります。
特に便利なのはFestoのオンラインショップは完全モバイルですべてのデバイスに互換性を持たせているため、現場のスタッフが携帯電話などから直接必要な製品を選んで発注することができる点です。
登録は簡単です。登録すればFestoのオンラインショップの全機能を利用することができます。登録後は全製品ポートフォリオだけでなく、インフォメーションやツール, サービスにもアクセスが可能です。
Festoはいつでも標準の便でも最短納期をお約束し、一部の国では必要に応じて国際宅急便などを利用しさらにスピードアップした納品も可能です。在庫製品については受注確認後24時間以内の発送が、 受注生産品についても最短納期でお届けしています。このサービスは一部の国でご利用いただけます。
ほとんどの場合において、お客様はFestoのCore Product Rangeご利用いただけます。オンラインショップではCore Product Rangeには青い星印がつけられています。Core Product Rangeには2200を超える製品があり、あらゆる自動化タスクの約80%をカバーすることが可能です。FestoのCore Product Rangeは世界の13のサービスセンターに在庫を持ち、短時間での発送を可能にしています。
ご存知のとおりシステムをアセンブリする場合、多くのコンポーネントを整理し揃えておく必要があります。これらのコンポーネントはほぼ別々に発注しなければならず、それぞれ別々に納入されてきます。しかし今やもっと簡単で効率的な方法があります。FestoのPrePackサービスなら個別のコンポーネントをお客様のニーズに合わせてまとめたセットにし、完全なパッケージユニットとして受け取ることができます。もちろん製品番号は1つです。これにより、物流の無駄を省いた経済的な調達が可能となります。