機械トポロジーは設計ツール(System Configuratorなど)から MyFesto を通じて Festo Automation Suite に直接取り込むことができます。 プロジェクトに関連する機器パラメータが計算され、整合性がチェックされます。 手動での設定作業なしで、データをコミッショニングにそのまま引き継ぐことができます。 これにより、時間を節約し、ミスを減らすことができます。
このビデオではIO-Link マスターを使用してリモート I/O システムを迅速かつ簡単に起動する方法をご紹介します。 Festo Automation Suite はわかりやすいトポロジー表示、グラフィカルなパラメータページ、および包括的な診断機能により、お客様をサポートします。 これにより、リモートI/Oシステム、バルブアイランド、IO-Linkデバイスを構造的に設定およびパラメータ化することができます。 そのために必要な機器説明(IODD)はメーカーを問わずクラウドベースで提供され、ソフトウェアで直接利用できます。
ガイド付き起動アシスタント、グラフィカルなパラメータ設定、統合診断機能により、ドライブシステムの迅速な初期起動と最適化をサポートします。 サーボドライブコントローラはトポロジーエディタでデバイス接続ラインを使用すると、わずか 2 回のクリックで制御プログラムに統合できます。 必要なライブラリ、プロセスデータ、軸パラメータは自動的に引き継がれます。 ドライブシステムはその後、制御プログラムで直接利用可能となり、設定の手間が大幅に軽減されます。
安全機能のパラメータ設定はFesto Automation Suite にシームレスに統合されています。 サーボドライブコントローラプラグインはグラフィカルなパラメータページと直感的な操作で、その作業を直接サポートします。 統合されたアシスタントが検証をガイドし、機械のドキュメント用レポートを簡単に作成できるようにします。
サーボドライブコントローラのパラメータセットおよびリモートI/Oシステム用のエクスポートファイルはFesto Automation Suiteから、PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IPなどのメーカーを問わない制御システム向けに直接エクスポートすることができます。 これにより、重複した設定を回避し、エラーを減らし、さらなるプログラミングをスピードアップできます。
Festo Automation Suite はCEPE などの Festo AX Controls デバイスの設定およびプログラミングをサポートします。 ファームウェアファイル、ライセンス、アプリ、HMI ビジュアル化はAutomation Suite で直接管理し、デバイスに転送することができます。 デバイスは追加の設定手順なしでトポロジーから CODESYS プログラミング環境にインポートされ、機械の動作の実装にすぐに利用できます。
デバイスはネットワーク上で自動的に認識され、ファームウェアファイルはクラウドベースで提供され、一元的に管理されます。 ファームウェアのアップデートは接続された複数のデバイスに対して、ワンクリックで同時に実行できます。 これにより、手作業が軽減され、稼働開始までの時間が短縮されます。
さらに、統合されたトレース機能はデバイス信号を記録し、状態やエラーメッセージの分析をサポートします。
Festo Automation SuiteではスライドテーブルやロータリといったFestoの電動コンポーネントをを直接選定することができます。 サポートされている 取付キットが自動的に構成され、コントローラデータの計算に組み込まれます。
また カスタマイズされたリニアやロータリの機構 も再現可能です。関連する特性値をソフトウェアに直接入力することで、制御装置データの計算に反映させることができます。
さらに、Festo Automation Suite を使用すると、 様々なベンダーのIO-Linkデバイスを起動, 設定, パラメータ設定することが可能です。
Festo Automation Suite はコミッショニングおよび運用をサポートします。 設計およびプロジェクト計画には強力なエンジニアリングツールも追加でご利用いただけます。
System Configurator – 機械コンセプトの設計と視覚化
Handling Guide Online – ハンドリングシステムを迅速に設計
Electric Motion Sizing – 電気ドライブシステムの設計
Festo Automation Suite は簡単なパラメータ設定、デバイスのトポロジーのグラフィカル表示、ユーザーガイド付きの起動アシスタントにより、起動をサポートします。 デバイスは自動的に認識され、プロジェクトに取り込まれ、関連するパラメータが段階的に設定されます。 これにより、手作業の負担が軽減され、機械のコミッショニングが迅速化されます。
Festo Automation Suite はサーボドライブコントローラ、リモート I/O システム、バルブマニホールド、CEPE などの制御装置など、Festo のすべての電子機器をサポートしています。 さらに、メーカーを問わない IO-Link デバイスを統合し、パラメータ設定を行うこともできます。
Festo の設計ツール(System Configurator、Handling Guide Online、Electric Motion Sizingなど)のプロジェクトデータはMyFesto を通じて Festo Automation Suite に直接取り込むことができます。 これにより、個別のコミッショニングファイルだけでなく、事前に計算されたパラメータを含む機械のトポロジー全体も一貫してインポートすることができます。 これにより、手作業による後処理を必要とせずに、稼働開始に必要なすべての関連機器データを利用できるようになります。
はい。 パラメータセットと設定データはPROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP など、メーカーを問わない制御システム向けにエクスポートすることができます。 これにより、重複した設定が回避され、既存の制御環境への統合が容易になります。
Festo Automation Suite は構成、パラメータ設定、プログラミング、ファームウェア管理、デバイス診断、ネットワークスキャンを 1 つのモジュール式起動ソフトウェアに統合しています。 すべての機能は統一されたユーザーインタフェースに統合されており、コミッショニング、運用、メンテナンスをサポートします。 さらに、Festo AX Controls デバイス用のアプリやライセンスを直接転送して一元的に管理できるため、設定の手間が軽減されます。