リモートI/Oシステム CPX-AP-A に関する詳細情報はダウンロード用のパンフレット または 今すぐショップで直接注文してください。

概要: Festo のリアルタイム パフォーマンスのための自動化プラットフォーム

最新のオートメーション トポロジは自由で一貫した接続を保証し、マシン全体または個々のマシン モジュールの柔軟なオートメーションのための将来性のある互換性のあるコンセプトに組み込まれています。これは使用されるネットワークに関係なく、制限なく、空気圧と電気、通信とインテリジェント、クラウドに至るまでの完璧な相互作用を実現します。

1. CPX-AP-A のリモートI/Oトポロジ

  • Festo オートメーション プラットフォームに基づく、自由に拡張可能で柔軟かつ強力なシステム アーキテクチャ
  • AP はモジュール型 CPX-AP-A 構造と分散型 CPX-AP-I 構造をハイブリッド アプローチで接続します
  • モジュール式 CPA-AP-A により、Fieldbus モジュール経由で上位コントローラとの通信が可能になります。
  • 分散型 CPX-AP-I モジュールと他の CPX-AP-A システムは AP 通信を介して接続されます

2. 分散型統合CPX-AP-Iモジュール

  • CPX-AP-I はさまざまな強力なI/Oモジュールと IO-Linkマスタで構成されています
  • 保護等級 IP65/67 の超軽量でコンパクトなモジュールはライン トポロジーの AP を介して相互に通信します。
  • 24V DC 電源電圧はモジュール間でループスルーされるか、任意の時点で再供給できます。

3. 電動ドライブとグリッパの IO-Link接続

  • CPX-AP-A ターミナル上の 4 つのデバイスごとに最大 15 個の IO-Linkマスタ モジュールにより、強力な分散型ポイントツーポイント通信が可能になります
  • シンプリファイドモーションシリーズ電動ドライブと電動グリッパを直接接続
  • Festo のすべての IO-Link製品(バルブターミナル、真空発生器、センサなど)は CPX-AP-A の IO-Linkマスタに接続でき、他のメーカーの IO-Link製品にもオープンです

4. バルブターミナルトポロジー

  • 機械に直接取り付けるためのバルブターミナルが付属したモジュラ式完全ターミナル CPX-AP-A
  • 追加のバルブターミナルをAP通信経由でシステムに統合可能
  • トポロジの構成と共同試運転はFesto Automation Suite を使用して柔軟かつ迅速に、簡単かつ安全に実行されます)

5. 分散型統合バルブターミナル

  • バルブターミナルの分散設置によるニーズベースの明確な自動化トポロジー
  • 消費者向けに最適化された機械レイアウトと自由なシステム設計の電気(リモートI/O)および空気圧(バルブターミナル)
  • AP 経由でバルブターミナルを 1 つのFieldbus モジュールに接続し、上位コントローラと通信することでオーバーヘッド コストを削減します。

6. 空気圧アクチュエータとグリッパの接続

  • 最大 670 l/min の流量を備えた機能的で高度にモジュール化された VTUX バルブターミナル、後にはバルブターミナル上で直接真空生成も可能
  • ピストンロッドシリンダ、スライドテーブル、グリッパ、ロータリアクチュエータなどの空気圧アクチュエータとグリッパの接続

7. リアルタイムAP通信

  • 分散型システムトポロジ用の 2 つの AP 回線を CPX-AP-A に接続
  • あらゆる AP ラインで自由に組み合わせることができます: 分散型リモートI/Oモジュール CPX-AP-I と AP インタフェースを備えたさまざまなバルブターミナル、およびスタンドアロン ターミナルまたはバルブターミナルを備えたモジュラ CPX-AP-A
  • 200 Mbaud データレートと 250µs サイクルタイムによるリアルタイムでのすべての参加者の最高のパフォーマンス
  • AP 通信システムでは最大 80 モジュール、各参加者間のケーブル長は最大 50 m

Samuel Haas, Product Management Controls:Festo SE & Co. KG

「コスト効率よく、ほとんど労力をかけずに、マシンの自動化アーキテクチャを設計哲学に適合させることができます。Festoの一貫した接続により、リモートI/Oシステムと電気および空圧オートメーションを自由に組み合わせることができ、常に適切なエンジニアリング ツールによってサポートされています。」

Samuel Haas
Product Management Controls:Festo SE & Co. KG

CPX-AP-A でのさまざまなトポロジの構造と使用

リモートI/Oシステムを使用したさまざまなトポロジの利点と、その結果として得られるメリットについて詳しく知りたい場合は をクリックしてギャラリーをご覧ください。

1.Fieldbusモジュール

  • Ethernetベースのネットワークで上位コントローラと通信するためのバスインタフェース
  • 他の AP 参加者と通信するための AP インタフェース(リモートI/O, バルブターミナル)
  • モジュールは端末上に自由に配置でき、24V DC システム電源から独立できます。
  • センサ, アクチュエータ, PLC、プロセス機器からのI/Oデータなどの高いデータ転送速度
  • 診断や構成情報などの非リアルタイムの重要な情報の送信
  • リアルタイム データと非リアルタイム データを並行して送信するのに十分なEthernet帯域幅

2. インテリジェントエンドプレート

追加の AP 参加者向けのコスト効率が高くコンパクトな AP インタフェース

  • モジュラリモートI/O CPA-AP-A
  • 分散型リモートI/Oモジュール CPX-AP-I
  • AP接続を持つバルブターミナル

リモートI/Oモジュール用の 24V DC 電源の 2 つのバリエーション

  • 追加の AP 参加者用の 24V DC 出力のみ(端末からの内部電源供給)
  • リモートI/Oターミナル用の 24V DC 電源と追加の AP 参加者用の電圧出力(接続されたバルブターミナルには電源なし)

200 MBaud データレートおよび 250 μs サイクルタイムのリアルタイム通信

3. 入出力モジュール、IO-Linkマスタ

  • すべてのモジュールを自由に組み合わせて自由に配置できます
  • 将来的には最大 32 個のデジタルおよびアナログ入出力モジュール
  • 電動アクチュエータ, 比例バルブ、真空吸引ノズル、センサなど、フィールドレベルのあらゆるIO-Linkデバイス用のIO-Linkマスタ
  • モジュールの動作ステータスおよび接続されたセンサまたはアクチュエータを表示する診断 LED

4. インフィードなしのブロックの連結

  • あるモジュールから次のモジュールへ、そしてバルブターミナルへの電圧と通信の転送
  • 自己形成対角ネジ接続を使用してブロックを相互に接続する
  • 接続は数回緩めたり締めたりすることができます

5. ブロックとフィードの連結

  • I/Oモジュールおよびバルブターミナルへの 24V DC 電源電圧の供給(システムおよび負荷電圧)
  • 出力およびバルブから負荷電圧を追加供給して電圧ゾーンを形成するためのバリアント
  • 追加の AP 参加者または外部コンポーネント用の 24V DC システム転送を備えたバリアント

6. 空気圧インタフェース

  • リモートI/Oと付属のバルブターミナル間の接続
  • 表面サイレンサーを備えた VTUX および MPA-S の接続、圧縮空気接続および制御空気
  • 任意の CPX-AP-A モジュールのモジュール スロットを備えた VTSA の接続、オプションの電圧供給と電圧転送、短絡シャットダウンと短絡診断

7. バルブターミナル

  • リモートI/Oに直接接続されたあらゆる機能を備えた、アプリケーションに最適化されたバルブターミナル バリエーション
    • VTUX: • 高度なモジュール化
    • MPA-S: 非常にコンパクト
    • VTSA: 丈夫で高性能
  • 機械に直接取り付けるための IP65/67 準拠の完全な電気および空気圧端子
  • システム電圧と負荷電圧を分離

8. 材料の選択

モジュールと連結ブロックはグラスファイバーを使用した堅牢な高品質ポリマーで作られています。

  • 難燃性およびハロゲンフリー
  • 溶接用途に最適
  • 高いEMC適合性
  • エポキシ樹脂充填材を使用していないため、環境に優しく、リサイクルが容易です。

標準要件または組み立てのために必要な場合には金属が使用されます

  • 金属ネジ接続とシステムフィードの接続
  • モジュールコネクタのシールド用金属スリーブ
  • エンドプレートとファスナー、空気圧インタフェース

Festo Automation Suite: リモートI/Oシステム、バルブターミナル、およびすべての AP 参加者の迅速かつ簡単なコミッショニング

PC ベースのソフトウェアは明確に構造化された直観的な操作と、グラフィカルにサポートされたユーザーフレンドリーなインタフェースを備えており、リモートI/Oシステムの構成とパラメータ設定を簡単かつ便利に行うことができます。

電動アクチュエータリモートI/Oシステム CPX-AP-A および CPX-AP-I, バルブターミナルおよび IO-Linkデバイス(Simplified Motion シリーズの電動アクチュエータ, センサ, 真空吸引ノズルまたは空気圧など)を備えた完全な AP トポロジ比例バルブを使用すると、迅速かつ簡単に操作を開始できます。完全な電動メカサーボ ドライブ ソリューションによって補完されます。