今日の高速製造において、時間的要因がノックアウト基準であることは、私たちも知っているとおりです。機械には最高レベルの信頼性を備えた最短のサイクルタイムが求められます。お客様にとってそれは物理学のようなものです。処理タスクをどのように解決するかがシステム全体のパフォーマンスに影響します。ハンドリングテクノロジーにおいて、Festoは機械工学の幅広い用途向けに、標準化され組み合わせ可能な包括的なソリューション、またはお客様の特定の要件に合わせたアプリケーション特有のソリューションを提供します。素早く簡単に自宅に届き、すぐに設置できます。ハンドリングシステムの企画から立ち上げまで喜んでサポートさせていただきます。何を動かしたいですか?
空気圧式, エアサーボ式, 電動式など、Festoのハンドリングシステムはさまざまなテクノロジーにまたがって効果的に機能するため経済的です。調整されたコンポーネントと高度な統合のおかげで、要件に完全に応じて迅速かつ安全に実装できます。
アクチュエータのインテリジェントな組み合わせで十分な場合もあれば、標準コンポーネントのわずかな調整だけが必要な場合もあれば、機能とサイズのさらなる調整、さらには新しい設計が必要な場合もあります。いずれにせよ、すべてが仕様どおりに正確に行われます。
すべてが確実に適合するように、計画から組み立て、コミッショニングまでのあらゆる段階でサポートを提供します。利用可能なリソースに基づいて、お客様は生産の深さを決定します。Festoは個別の寸法のハンドリングシステムを個別の部品で提供するか、完全なシステムの組み立ても引き継ぎます。もちろん、Festoのすぐに接続できるハンドリング デバイスには常に CAD データとユーザー ドキュメントが付属しており、包括的なテストと機能テストが行われています。これにより、最大限の操作上の安全性が保証されます。
エンジニアリング ツール Handling Guide Onlineを使用すると、単軸システム, 2Dガントリや平面ガントリ、または 3Dガントリのいずれであっても、完全なデカルト ロボットを構成して注文できます。アクチュエータの定義、負荷、電気的特性を入力するだけで、価格とCADモデルを含む、アプリケーションに適したバージョンがわずか 20 分で構成可能になります。それがいかに簡単に機能するかを自分の目で確かめるのが一番です。