研究所装置向けに特別に開発されたロボットと電動リニアアクチュエータを使用することで、同一の作業空間内で複数の工程を実施することができます。 これには、3Dガントリ EXCL が良い例です。 ステッピングモータおよびオプションのモーションコントローラを備えた完全な構成で、デスクトップシステムに容易に統合できます。 2つの独立して動作するZ軸を使用して、システムの機能性をさらに拡張することができます。 メンテナンスフリーのシステムは、テスト済みで文書化されています。
研究所装置のための運動学をデザインする際には、広範なオプションがあります。
私たちの Handling Guide Online を使用してハンドリングポータルをカスタマイズしましょう
サンプル準備の絶縁ケーブル工程の一部として、サンプル容器の開閉が含まれます。 複合回転グリッパモジュールは、グリッピングとデキャッピングまたは再キャッピングの2つの工程を同時に実行します。 回転グリッピングモジュールEHMDの特長は、さまざまな蓋のタイプに対応し、幅広いバイアルサイズと高さに適していることです。
サンプル処理や流体制御のために、最適に組み合わせられた豊富な部品ライブラリを活用して、研究所自動化のモジュール式ソリューションキットを拡張するお手伝いをします。 当社のエンジニアリングチームは、お客様の特定の要件を満たし、正確で高品質な成果を提供します。
お客様の要求に応える高いスループットと短い開発時間を実現する技術力とテクノロジーはございますか? ビジネスのスピードは加速しており、顧客の期待はこれまで以上に高まっています。 当社では、研究所で実績のある業界標準の部品を豊富に取り揃えています。 さらに、当社はお客様のニーズに合わせてカスタマイズされた自動化ソリューションを提供するためのデザインおよびエンジニアリングの能力を備えています。 当社はお客様と協力して、賢く試験済みのサブシステムを、完全に適合する部品で開発します。 その結果、市場投入までの時間が短縮されます。