Festoの一貫した能力

自動車製造におけるお客様の特定のエリア向けのFestoのソリューションはこちらです。各製造エリアをクリックすると適切な製品を見ることができます。

プレスショップでの正確なハンドリング

ここでの重要な点はシステムが大きな力を加えながら可能な限り高速かつ正確に動作しなければならないということです。それに応じて機能安全も非常に重要視されます。Festoはプレスショップ向けにシートの分離と供給, 確実な固定とリフティング, 搬送などにおける丈夫で耐久性があり、かつ経済的であることが立証されている高精度のハンドリングと把持のソリューションを提供しています。

たとえば真空発生器OVEMやOVELなどがそれです。これらの真空発生器は、真空発生と監視を1つのコンパクトなユニットで行います。統合されたエアセービング機能により、OVEMには省エネ機能が組み込まれています。チェックバルブが保持時の圧縮空気の無駄な消費を防ぎます。いずれの真空発生器もメンテナンスフリーとなっています。

もう1つの利点:
IO-Linkテクノロジーの搭載により、これらの真空発生器はIndutry 4.0に対応しています。

ボディショップにおける高精度溶接とハンドリング

自動車製造でのボディ加工は溶接ロボットが請け負います。ここでは堅牢なソリューションがシートメタルを正確かつ再現可能な方法で配置し、ラインに小型部品を供給し、溶接ガンに圧縮空気と冷却水を供給しなければなりません。ボディショップに特にフォーカスした製品の一部として、Festoはエアサーボによる溶接ガン向けにIndutry 4.0対応のコンポーネントを開発しました。Festoは個別の溶接ロボットや溶接ライン全体への圧縮空気と冷却水の供給を確実にするためのアプリケーション固有のコンプリートソリューションを用意しています。そのデザインは事前テストされ、ボディショップの要件に合わせて正確に調整され、流体供給の構造とまとまりのある配管が保証されます。こうして溶接ポイントには確実に再現性をもたせています。

また、Festoの主力製品であるCPX - VTSAバルブターミナルが搭載されています。このバルブターミナルにはI/Oモジュールとバルブ機能、それにISO 13849-1準拠のシステムコンポーネントの排気や反転、再起動防止などのセーフティ機能が1つのユニットに組み合わされています。高度な機能統合とあらゆる一般的なフィールドバスシステムへのフレキシブルな接続により、このオートメーションソリューションはIndutry 4.0に向けた分散的な知能を実現します。

Indutry 4.0の司令塔

お客様の製造を分散配置型CPX/VTSAソリューションで自動化します。これはバルブとI/Oモジュール、フィールドバスおよびIO-Linkオプションを持つセーフティ機能の組み合わせです。

今すぐ購入:CPX - VTSAバルブターミナル

エラーフリーの高速塗装システム

必要なクオリティで正確な圧縮空気供給を行うことが、車体が高速サイクルで塗装工程を通過する際にも一貫した品質を保つことに大きく寄与します。これ用にFestoは多くのソリューションとコンポーネントを提供しています。

Festoの調質機器 MSシリーズは、必要とされるエネルギーを最適化した圧縮空気クオリティに応じて異なるボディサイズ, フィルタエレメントやドライヤを組み合わせることが可能です。

Festoのコンパクトな比例流量制御バルブVPCFは塗装システムなどの重要な環境での正確なスプレー制御を目的としています。保護等級IP65でATEX認証も受けており、もちろん塗装を阻害する物質は使用していません。動的応答性に優れているため様々なサイクルタイムに追従できるため、時間を必要以上に無駄にすることがありません。

パワートレイン製造での記録的なスピード

高速・高精度な負荷の移動させるために、Festoは高速搬送と高精度の監視タスクを実行するコンポーネントとシステムを提供しています。

電動または空気圧のストッパ製品は最大800kgの負荷を確実かつ緩やかに衝撃なしに停止させます。これらはパワートレイン製造を中心とした一般的なライン速度に合わせて設計されています。

また、Festoの主力製品であるCPX - VTSAバルブターミナルが搭載されています。このバルブターミナルにはI/Oモジュールとバルブ機能、それにISO 13849-1準拠のシステムコンポーネントの排気や反転、再起動防止などのセーフティ機能が1つのユニットに組み合わされています。高度な機能統合とあらゆる一般的なフィールドバスシステムへのフレキシブルな接続により、このオートメーションソリューションはIndutry 4.0に向けた分散的な知能を実現します。

信頼性の高い最終組み立て

Festoは完全自動化されたモーションシーケンスと安全かつフレキシブルなヒューマン-マシンインタラクション向けの適切なソリューションを提供します。ここでは信頼性の高い位置決め用コンポーネント、ハンドリングとアッセンブリ用の豊富な製品群、それにさまざまなグリッパや真空システムが必要になります。

ヒューマン-マシンインタラクションではバランサ用のエアサーボソリューション YHBPがアッセンブリを行う間の負荷を移動させています。ここでは999kgまでの負荷はセーフティ基準PL dに準拠します。これによってエネルギーが失われた場合でも負荷の落下を防止することが可能になります。

そしてFestoはお客様のために世界初の製品を用意しました。それがクリップ固定ツールAGTCです。このツールは固定するクリップを自動的に固定し、再現性の高い圧縮空気パルスを使用して面倒で体に負担のかかる作業を処理します。これによってさらなるプロセスの信頼性が確保され、製造に作業員の保護が確立されます。

このコンテンツを部内で共有してください。

ここまでたくさんの情報をご紹介してきました。これらの情報を同じ職場の方々にも共有してください。こちらのリンクをでこのページの情報を簡単に共有することができます。