歯付ベルトアクチュエータ ELGA-TB-G

堅牢かつ高速:歯付ベルトアクチュエータELGA-TBは担当する作業を難なくこなします。内部ガイド(再循環ボールベアリング,ローラー,スライドガイド)と堅牢なカバーバンドにより厳しい条件の用途に最適です。
  • 統合式軸受ガイド
  • 低負荷と中負荷用
  • 僅かなガイドの遊び
  • 外付ガイド用駆動エレメント
  • 最大 50 m/s² の高加速度で最大5m/s の速度
  • フレキシブルなモータ接続
  • 4方向にモータ取付可能
  • 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。