ボールねじアクチュエータ ELGA-BS-KF

パワフルかつダイナミック、そして保護機能を装備:主軸 ELGA-BSはその高い精度,耐久性,ダイナミズムにより厳しい条件下での最大で3000 mmまでのストロークにおける位置決めを非常に経済的に行います。またそのアクチュエータは上部なカバーバンドによって保護されています。
  • 高トルク負荷用の精密で優れた過負荷耐性の内蔵再循環ボールベアリングガイド
  • 高い繰り返し精度のアクチュエータ
  • 推力と精度に関する極めて高い要件用
  • カバーバンドで保護されたガイドとボールねじ駆動
  • 最大15m/s² の高加速度で最大2m/s の速度
  • 省スペースの位置センサ
  • フレキシブルなモータ接続
  • 34種類の形状タイプと個々の形状に合わせた生産ユニット
  • 3mまでのストロークが可能
  • 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。