VPWS
この軽量カートリッジバルブはわずか15mmのコンパクトサイズでありながら、2bar時に最大210l/minの大流量を実現:比例ソレノイドバルブVPWSはそのコンパクトな設計と大流量のため医療技術分野での使用に最適です。また5l/min~270l/minのガス流量を調整するような他のアプリケーションや産業分野にも適しています。
酸素, 二酸化炭素, 空気, 二酸化窒素それに不活性ガスのいずれであってもVPWSはその流れを安全かつ正確に調整します。これは医療技術だけでなく電子・半導体産業やバイオテクノロジー, 製薬産業でのアプリケーションにも適用できます。
VPWSは医療用の人工呼吸器や麻酔システムでその強みを発揮します。例えば、空気に酸素を混ぜて患者の呼吸を助けます。またVPWSは腹腔鏡や大腸内視鏡システムにおいて二酸化炭素や空気などの不活性ガスを投与する際にも使用可能です。
VPWSは歯科用ドリルやその他圧縮空気で動作する外科器具においても空気の流れを確実かつ正確に調整します。
製品を構成してください